05000301000 - Ball bearing bolt self-locking, stainless steel
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000301000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000301000/05000301000.prj},{NB=05000301012},{PREVIEW=05000301000.png},{ARTNR=05000301012},{D1=10},{L1=50},{D2=11.7},{D3=21.5},{D4=12.2},{L2=10.2},{L3=25.7},{L4=36},{L5=27},{L6=30},{L7=49},{L8=87.5},{L9=21.5},{F1=2.7},{F2=2.4},{F3=2.1},{X=10},{D=10},{T=250},{MAT=Edelstahl/Aluminiumdruckknopf, rot eloxiert},{GEW=257},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/ba.ae.44.050003010009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=10100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
-0.04/-0.08
[mm]
L1
+0.6
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
min.
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
F1
carrying capacity
[kN]
F2
carrying capacity
[kN]
F3
carrying capacity
[kN]
X
max.
[mm]
D
Location hole H11
[mm]
T
max.
[°C]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000301001
05000301001
8
10
9.35
21.5
9.85
8.75
25.7
36
27
30
49
87.5
21.5
1.5
1.2
0.5
5
8
250
Edelstahl/Aluminiumdruckk...
221
05000301002
05000301002
8
15
9.35
21.5
9.85
8.75
25.7
36
27
30
49
87.5
21.5
1.5
1.2
0.5
10
8
250
Edelstahl/Aluminiumdruckk...
222
05000301003
05000301003
8
25
9.35
21.5
9.85
8.75
25.7
36
27
30
49
87.5
21.5
1.5
1.2
0.5
15
8
250
Edelstahl/Aluminiumdruckk...
225
05000301004
05000301004
8
35
9.35
21.5
9.85
8.75
25.7
36
27
30
49
87.5
21.5
1.5
1.2
0.5
15
8
250
Edelstahl/Aluminiumdruckk...
229
05000301005
05000301005
8.3
10
9.65
21.5
10.05
8.75
25.7
36
27
30
49
87.5
21.5
1.5
1.2
0.5
5
8.3
250
Edelstahl/Aluminiumdruckk...
222
05000301006
05000301006
8.3
15
9.65
21.5
10.05
8.75
25.7
36
27
30
49
87.5
21.5
1.5
1.2
0.5
10
8.3
250
Edelstahl/Aluminiumdruckk...
223
05000301007
05000301007
8.3
25
9.65
21.5
10.05
8.75
25.7
36
27
30
49
87.5
21.5
1.5
1.2
0.5
15
8.3
250
Edelstahl/Aluminiumdruckk...
225
05000301008
05000301008
8.3
35
9.65
21.5
10.05
8.75
25.7
36
27
30
49
87.5
21.5
1.5
1.2
0.5
15
8.3
250
Edelstahl/Aluminiumdruckk...
231
05000301009
05000301009
10
15
11.7
21.5
12.2
10.2
25.7
36
27
30
49
87.5
21.5
2.7
2.4
2.1
10
10
250
Edelstahl/Aluminiumdruckk...
233
05000301010
05000301010
10
25
11.7
21.5
12.2
10.2
25.7
36
27
30
49
87.5
21.5
2.7
2.4
2.1
10
10
250
Edelstahl/Aluminiumdruckk...
243
05000301011
05000301011
10
35
11.7
21.5
12.2
10.2
25.7
36
27
30
49
87.5
21.5
2.7
2.4
2.1
10
10
250
Edelstahl/Aluminiumdruckk...
250
05000301012
05000301012
10
50
11.7
21.5
12.2
10.2
25.7
36
27
30
49
87.5
21.5
2.7
2.4
2.1
10
10
250
Edelstahl/Aluminiumdruckk...
257
05000301013
05000301013
12
15
14.2
21.5
14.7
11
25.7
36
27
30
49
87.5
21.5
3.5
3.2
2.8
10
12
250
Edelstahl/Aluminiumdruckk...
246
05000301014
05000301014
12
25
14.2
21.5
14.7
11
25.7
36
27
30
49
87.5
21.5
3.5
3.2
2.8
15
12
250
Edelstahl/Aluminiumdruckk...
255
05000301015
05000301015
12
35
14.2
21.5
14.7
11
25.7
36
27
30
49
87.5
21.5
3.5
3.2
2.8
15
12
250
Edelstahl/Aluminiumdruckk...
265
05000301016
05000301016
12
50
14.2
21.5
14.7
11
25.7
36
27
30
49
87.5
21.5
3.5
3.2
2.8
15
12
250
Edelstahl/Aluminiumdruckk...
273
05000301017
05000301017
13.8
25
16.2
21.5
16.7
13
25.7
36
27
30
49
87.5
21.5
3.8
3.5
2.8
15
13.8
250
Edelstahl/Aluminiumdruckk...
255
05000301018
05000301018
13.8
50
16.2
21.5
16.7
13
25.7
36
27
30
49
87.5
21.5
3.8
3.5
2.8
35
13.8
250
Edelstahl/Aluminiumdruckk...
283
05000301019
05000301019
13.8
75
16.2
21.5
16.7
13
25.7
36
27
30
49
87.5
21.5
3.8
3.5
2.8
35
13.8
250
Edelstahl/Aluminiumdruckk...
311
05000301020
05000301020
16
25
18.6
25
19.2
15.1
31
44.5
27
30
49
92.8
21.5
4.8
4.5
4.1
15
16
250
Edelstahl/Aluminiumdruckk...
313
05000301021
05000301021
16
50
18.6
25
19.2
15.1
31
44.5
27
30
49
92.8
21.5
4.8
4.5
4.1
35
16
250
Edelstahl/Aluminiumdruckk...
367
05000301022
05000301022
16
75
18.6
25
19.2
15.1
31
44.5
27
30
49
92.8
21.5
4.8
4.5
4.1
40
16
250
Edelstahl/Aluminiumdruckk...
403
05000301023
05000301023
20
50
24.5
30
25
19.7
36.5
52
32.6
36
56
114
26
10
8.5
6.5
25
20
250
Edelstahl/Aluminiumdruckk...
607
05000301024
05000301024
20
75
24.5
30
25
19.7
36.5
52
32.6
36
56
114
26
10
8.5
6.5
30
20
250
Edelstahl/Aluminiumdruckk...
666
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LEF05 - Screw Bearing Assembly,Integrated Transmission Seat,Long Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
T-BDX - Mounted Bearing,Outer Spherical Ball Bearing With Sliding Block Sea...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
9060-74 - Connection clip
KAISER
21.02.2023
B17 & B18 - Thermoplastic Bearing
WMBerg
06.06.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성