피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
05000283000 - Side thrust piece, smooth, without sealing - INCH
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000283000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000283000/05000283000.prj},{NB=05000283009},{ARTNR=05000283009},{D1=7/16},{D2=0.236},{F=22.5},{L1=0.433},{L2=0.421},{S=0.08},{D=7/16},{T=482},{MAT=Aluminiumhülse/Edelstahlfeder/Stahlstift, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt},{GEW=0.157}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[Zoll]
D2
[Zoll]
F
Spring force
[lb]
L1
-0.08
[Zoll]
L2
[Zoll]
S
Stroke
[Zoll]
D
Location hole H8
[Zoll]
T
max.
[°F]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[oz]
05000283004
05000283004
7/16
0.197
4.5
0.433
0.263
0.06
7/16
482
Aluminiumhülse/Edelstahlf...
0.107
05000283002
05000283002
1/4
0.118
4.5
0.275
0.157
0.04
1/4
482
Aluminiumhülse/Edelstahlf...
0.023
05000283003
05000283003
1/4
0.118
9
0.275
0.157
0.04
1/4
482
Aluminiumhülse/Edelstahlf...
0.025
05000283006
05000283006
7/16
0.197
21.5
0.433
0.263
0.06
7/16
482
Aluminiumhülse/Edelstahlf...
0.124
05000283005
05000283005
7/16
0.197
11.2
0.433
0.263
0.06
7/16
482
Aluminiumhülse/Edelstahlf...
0.117
05000283014
05000283014
5/8
0.393
34
0.669
0.657
0.12
5/8
482
Aluminiumhülse/Edelstahlf...
0.535
05000283007
05000283007
7/16
0.236
9
0.433
0.421
0.08
7/16
482
Aluminiumhülse/Edelstahlf...
0.139
05000283001
05000283001
1/4
0.118
2.2
0.275
0.157
0.04
1/4
482
Aluminiumhülse/Edelstahlf...
0.023
05000283008
05000283008
7/16
0.236
16.9
0.433
0.421
0.08
7/16
482
Aluminiumhülse/Edelstahlf...
0.142
05000283009
05000283009
7/16
0.236
22.5
0.433
0.421
0.08
7/16
482
Aluminiumhülse/Edelstahlf...
0.157
05000283010
05000283010
1/2
0.315
11.2
0.525
0.535
0.09
1/2
482
Aluminiumhülse/Edelstahlf...
0.26
05000283011
05000283011
1/2
0.315
22.5
0.525
0.535
0.09
1/2
482
Aluminiumhülse/Edelstahlf...
0.282
05000283012
05000283012
1/2
0.315
34
0.525
0.535
0.09
1/2
482
Aluminiumhülse/Edelstahlf...
0.296
05000283013
05000283013
5/8
0.393
22.5
0.669
0.657
0.12
5/8
482
Aluminiumhülse/Edelstahlf...
0.535
05000283015
05000283015
5/8
0.393
45
0.669
0.657
0.12
5/8
482
Aluminiumhülse/Edelstahlf...
0.571
05000283020
05000283020
5/8
0.393
22.5
0.669
0.657
0.12
5/8
176
Aluminiumhülse/Edelstahlf...
0.249
05000283016
05000283016
1/4
0.118
2.2
0.275
0.157
0.04
1/4
176
Aluminiumhülse/Edelstahlf...
0.014
05000283019
05000283019
1/2
0.315
11.2
0.525
0.547
0.09
1/2
176
Aluminiumhülse/Edelstahlf...
0.117
05000283018
05000283018
7/16
0.236
9
0.433
0.421
0.08
7/16
176
Aluminiumhülse/Edelstahlf...
0.071
05000283017
05000283017
7/16
0.197
4.5
0.433
0.263
0.06
7/16
176
Aluminiumhülse/Edelstahlf...
0.064
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
W615 - ALUMINIUM LATERAL SPRING PLUNGER WITH PLASTIC NOSE WITH SEAL
Boteco
17.11.2021
W614 - ALUMINIUM LATERAL SPRING PLUNGER WITH STEEL NOSE
Boteco
17.11.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성