您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
05000280000 - Side thrust piece with thread, sealing and internal thread
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000280000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000280000/05000280000.prj},{NB=05000280026},{ARTNR=05000280026},{D1=M18x1.5},{L2=11.5},{F=150},{D2=M6},{D3=10.1},{L3=7.5},{L4=2.3},{S=3.2},{SW=16},{T=110},{MAT=Stahlhülse, verzinkt/Stahlgewindescheibe, brüniert/Edelstahlfeder/CR-Dichtung},{GEW=32.1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L2
-2
[mm]
F
Spring force
[N]
D2
[mm]
D3
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
S
Stroke
[mm]
SW
[mm]
T
[°C]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000280001
05000280001
M12
4
20
M4
6.1
4.5
2
1.6
10
110
Stahlhülse, verzinkt/Stah...
3
05000280002
05000280002
M12
4
50
M4
6.1
4.5
2
1.6
10
110
Stahlhülse, verzinkt/Stah...
3.3
05000280017
05000280017
M12
7.5
75
M4
6.1
4.5
2
2
10
110
Stahlhülse, verzinkt/Stah...
7.4
05000280023
05000280023
M18x1.5
11.5
150
M6
10.1
7.5
2.3
3.2
16
110
Stahlhülse, verzinkt/Stah...
23.1
05000280003
05000280003
M12
4
100
M4
6.1
4.5
2
1.6
10
110
Stahlhülse, verzinkt/Stah...
3.5
05000280018
05000280018
M12
7.5
100
M4
6.1
4.5
2
2
10
110
Stahlhülse, verzinkt/Stah...
8.7
05000280024
05000280024
M18x1.5
11.5
200
M6
10.1
7.5
2.3
3.2
16
110
Stahlhülse, verzinkt/Stah...
23
05000280004
05000280004
M12
4
20
M4
6.1
4.5
2
1.6
10
110
Stahlhülse, verzinkt/Stah...
4.9
05000280019
05000280019
M18x1.5
11.5
100
M6
10.1
7.5
2.3
3.2
16
110
Stahlhülse, verzinkt/Stah...
14.6
05000280025
05000280025
M18x1.5
11.5
100
M6
10.1
7.5
2.3
3.2
16
110
Stahlhülse, verzinkt/Stah...
31.9
05000280005
05000280005
M12
4
50
M4
6.1
4.5
2
1.6
10
110
Stahlhülse, verzinkt/Stah...
5.4
05000280020
05000280020
M18x1.5
11.5
150
M6
10.1
7.5
2.3
3.2
16
110
Stahlhülse, verzinkt/Stah...
14.7
05000280026
05000280026
M18x1.5
11.5
150
M6
10.1
7.5
2.3
3.2
16
110
Stahlhülse, verzinkt/Stah...
32.1
05000280006
05000280006
M12
4
100
M4
6.1
4.5
2
1.6
10
110
Stahlhülse, verzinkt/Stah...
5.8
05000280021
05000280021
M18x1.5
11.5
200
M6
10.1
7.5
2.3
3.2
16
110
Stahlhülse, verzinkt/Stah...
14.6
05000280027
05000280027
M18x1.5
11.5
200
M6
10.1
7.5
2.3
3.2
16
110
Stahlhülse, verzinkt/Stah...
32
05000280007
05000280007
M12
4
20
M4
6.1
4.5
2
1.6
10
110
Stahlhülse, verzinkt/Stah...
6.7
05000280022
05000280022
M18x1.5
11.5
100
M6
10.1
7.5
2.3
3.2
16
110
Stahlhülse, verzinkt/Stah...
23.1
05000280008
05000280008
M12
4
50
M4
6.1
4.5
2
1.6
10
110
Stahlhülse, verzinkt/Stah...
7.3
05000280009
05000280009
M12
4
100
M4
6.1
4.5
2
1.6
10
110
Stahlhülse, verzinkt/Stah...
8
05000280010
05000280010
M12
7.5
40
M4
6.1
4.5
2
2
10
110
Stahlhülse, verzinkt/Stah...
3.1
05000280011
05000280011
M12
7.5
75
M4
6.1
4.5
2
2
10
110
Stahlhülse, verzinkt/Stah...
3.3
05000280012
05000280012
M12
7.5
100
M4
6.1
4.5
2
2
10
110
Stahlhülse, verzinkt/Stah...
3.6
05000280013
05000280013
M12
7.5
40
M4
6.1
4.5
2
2
10
110
Stahlhülse, verzinkt/Stah...
5.1
05000280014
05000280014
M12
7.5
75
M4
6.1
4.5
2
2
10
110
Stahlhülse, verzinkt/Stah...
5.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
03336 - Lateral spring plungers with threaded sleeve, without thrust pin
norelem
30.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表