피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
05000272000 - Side thrust piece smooth, with sealing
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000272000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000272000/05000272000.prj},{NB=05000272011},{ARTNR=05000272011},{D1=12},{D2=8},{F=100},{L1=14.5},{L2=13.2},{S=2.6},{D=12},{T=110},{MAT=Aluminium/Edelstahlfeder/Stahlstift, einsatzgehärtet, galvanisch verzinkt/Dichtung CR},{GEW=7.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
F
Spring force max.
[N]
L1
[mm]
L2
[mm]
S
Stroke
[mm]
D
Location hole H8
[mm]
T
max.
[°C]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000272001
05000272001
6
3
10
7.5
4
1
6
110
Aluminium/Edelstahlfeder/...
0.6
05000272003
05000272003
6
3
40
7.5
4
1
6
110
Aluminium/Edelstahlfeder/...
0.7
05000272002
05000272002
6
3
20
7.5
4
1
6
110
Aluminium/Edelstahlfeder/...
0.6
05000272009
05000272009
10
6
100
12
10.3
2
10
110
Aluminium/Edelstahlfeder/...
3.9
05000272015
05000272015
16
10
200
18.5
16.4
3.2
16
110
Aluminium/Edelstahlfeder/...
16
05000272004
05000272004
10
5
20
12
6.3
1.6
10
110
Aluminium/Edelstahlfeder/...
2.6
05000272016
05000272016
6
3
10
7.5
4
1
6
80
Aluminium/Edelstahlfeder/...
0.46
05000272010
05000272010
12
8
50
14.5
13.2
2.6
12
110
Aluminium/Edelstahlfeder/...
6.9
05000272005
05000272005
10
5
50
12
6.3
1.6
10
110
Aluminium/Edelstahlfeder/...
2.9
05000272011
05000272011
12
8
100
14.5
13.2
2.6
12
110
Aluminium/Edelstahlfeder/...
7.5
05000272017
05000272017
10
5
20
12
6.3
1.6
10
80
Aluminium/Edelstahlfeder/...
1.4
05000272006
05000272006
10
5
100
12
6.3
1.6
10
110
Aluminium/Edelstahlfeder/...
3
05000272018
05000272018
10
6
40
12
10.3
2
10
80
Aluminium/Edelstahlfeder/...
1.6
05000272012
05000272012
12
8
150
14.5
13.2
2.6
12
110
Aluminium/Edelstahlfeder/...
7.9
05000272007
05000272007
10
6
40
12
10.3
2
10
110
Aluminium/Edelstahlfeder/...
3.4
05000272019
05000272019
12
8
50
14.5
13.5
2.6
12
80
Aluminium/Edelstahlfeder/...
2.92
05000272013
05000272013
16
10
100
18.5
16.4
3.2
16
110
Aluminium/Edelstahlfeder/...
15
05000272008
05000272008
10
6
75
12
10.3
2
10
110
Aluminium/Edelstahlfeder/...
3.6
05000272020
05000272020
16
10
100
18.5
16.4
3.2
16
80
Aluminium/Edelstahlfeder/...
7.3
05000272014
05000272014
16
10
150
18.5
16.4
3.2
16
110
Aluminium/Edelstahlfeder/...
15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성