05000259000 - Index bolt with screw-on flange horizontal, without locking
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000259000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000259000/05000259000.prj},{NB=05000259003},{ARTNR=05000259003},{D=8},{L2=12},{B1=46},{B2=40},{B3=20},{B4=6.4},{H1=11},{H2=6},{H3=29},{K1=33},{K2=6.5},{K3=14.5},{K4=19},{L1=71},{L3=17},{F1=25},{F2=38},{T=80},{MAT=Zink- Druckguss, kunststoffbeschichtet/Stahlraststift, galvanisch verzinkt/Kunststoffriegel},{FAR=schwarz},{GEW=131}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D
-0.05
[mm]
L2
min.
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
K1
[mm]
K2
[mm]
K3
[mm]
K4
[mm]
L1
[mm]
L3
[mm]
F1
Spring force
[N]
F2
Spring force
[N]
T
max.
[°C]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FAR
Color
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000259001
05000259001
6
10
38
32
16
5.4
8.5
6
23
27
5.5
12
14.5
57
14
21
27
80
Zink- Druckguss, kunststo...
schwarz
68
05000259002
05000259002
8
10
38
32
16
5.4
8.5
6
23
27
5.5
12
14.5
57
14
21
27
80
Zink- Druckguss, kunststo...
schwarz
69
05000259003
05000259003
8
12
46
40
20
6.4
11
6
29
33
6.5
14.5
19
71
17
25
38
80
Zink- Druckguss, kunststo...
schwarz
131
05000259004
05000259004
10
10
38
32
16
5.4
8.5
6
23
27
5.5
12
14.5
57
14
21
27
80
Zink- Druckguss, kunststo...
schwarz
72
05000259005
05000259005
10
12
46
40
20
6.4
11
6
29
33
6.5
14.5
19
71
17
25
38
80
Zink- Druckguss, kunststo...
schwarz
133
05000259006
05000259006
12
12
46
40
20
6.4
11
6
29
33
6.5
14.5
19
71
17
25
38
80
Zink- Druckguss, kunststo...
schwarz
137
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성