05000246000 - Index plunger, with release lock, stainless steel
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000246000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000246000/05000246000.prj},{NB=05000246002},{ARTNR=05000246002},{D1=6},{D2=M12x1.5},{L2=9},{D3=28},{L1=56},{L3=22},{L4=6},{SW=19},{F1=6},{F2=25},{T=80},{MAT=Edelstahl/PA6-Knopf/POM-Druckknopf},{GEW=45}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
-0.02/-0.04
[mm]
D2
[mm]
L2
min.
[mm]
D3
[mm]
L1
~
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
SW
[mm]
F1
Spring force
[N]
F2
Spring force
[N]
T
max.
[°C]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000246001
05000246001
6
M12x1.5
6
28
56
22
6
19
6.5
19
80
Edelstahl/PA6-Knopf/POM-D...
44
05000246002
05000246002
6
M12x1.5
9
28
56
22
6
19
6
25
80
Edelstahl/PA6-Knopf/POM-D...
45
05000246003
05000246003
8
M16x1.5
8
28
62
26
8
19
8.5
26
80
Edelstahl/PA6-Knopf/POM-D...
70
05000246004
05000246004
8
M16x1.5
12
28
62
26
8
19
8.5
28
80
Edelstahl/PA6-Knopf/POM-D...
72
05000246005
05000246005
10
M16x1.5
12
28
62
26
8
19
9.5
38
80
Edelstahl/PA6-Knopf/POM-D...
74
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성