您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
05000205000 - Retaining piece for locking bolt and locking pin, fixing piece perpendicular to the locking bolt, locking pin
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000205000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000205000/05000205000.prj},{NB=05000205002},{ARTNR=05000205002},{D1=M8},{D2=4.3},{D3=M4},{D4=8.2},{K=25},{L1=35},{L2=26},{L3=6},{L4=14},{S=12},{T=100},{MAT=Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet/Stahl, brüniert mit Messingbolzen},{FAR=schwarz},{GEW=40}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
K
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
S
[mm]
T
max.
[°C]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FAR
Color
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000205005
05000205005
M12x1.5
4.3
M4
12.2
25
35
26
11.5
14
12
100
Zink-Druckguss, kunststof...
schwarz
41
05000205003
05000205003
M10x1
4.3
M4
10.2
25
35
26
11.5
14
12
100
Zink-Druckguss, kunststof...
schwarz
36
05000205004
05000205004
M10
4.3
M4
10.2
25
35
26
6
14
12
100
Zink-Druckguss, kunststof...
schwarz
38
05000205002
05000205002
M8
4.3
M4
8.2
25
35
26
6
14
12
100
Zink-Druckguss, kunststof...
schwarz
40
05000205001
05000205001
M8x1
4.3
M4
8.2
25
35
26
11.5
14
12
100
Zink-Druckguss, kunststof...
schwarz
39
05000205006
05000205006
M12
4.3
M4
12.2
25
35
26
6
14
12
100
Zink-Druckguss, kunststof...
schwarz
35
05000205007
05000205007
M16x1.5
5.3
M5
16.2
35
47
34
15.5
18
14
100
Zink-Druckguss, kunststof...
schwarz
77
05000205008
05000205008
M16
5.3
M5
16.2
35
47
34
10
18
14
100
Zink-Druckguss, kunststof...
schwarz
76
05000205009
05000205009
M20x1.5
5.3
M5
20.2
35
47
34
15.5
18
14
100
Zink-Druckguss, kunststof...
schwarz
68
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表