05000205000 - Retaining piece for locking bolt and locking pin, fixing piece perpendicular to the locking bolt, locking pin
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000205000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000205000/05000205000.prj},{NB=05000205002},{ARTNR=05000205002},{D1=M8},{D2=4.3},{D3=M4},{D4=8.2},{K=25},{L1=35},{L2=26},{L3=6},{L4=14},{S=12},{T=100},{MAT=Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet/Stahl, brüniert mit Messingbolzen},{FAR=schwarz},{GEW=40}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
K
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
S
[mm]
T
max.
[°C]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FAR
Color
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000205005
05000205005
M12x1.5
4.3
M4
12.2
25
35
26
11.5
14
12
100
Zink-Druckguss, kunststof...
schwarz
41
05000205003
05000205003
M10x1
4.3
M4
10.2
25
35
26
11.5
14
12
100
Zink-Druckguss, kunststof...
schwarz
36
05000205004
05000205004
M10
4.3
M4
10.2
25
35
26
6
14
12
100
Zink-Druckguss, kunststof...
schwarz
38
05000205002
05000205002
M8
4.3
M4
8.2
25
35
26
6
14
12
100
Zink-Druckguss, kunststof...
schwarz
40
05000205001
05000205001
M8x1
4.3
M4
8.2
25
35
26
11.5
14
12
100
Zink-Druckguss, kunststof...
schwarz
39
05000205006
05000205006
M12
4.3
M4
12.2
25
35
26
6
14
12
100
Zink-Druckguss, kunststof...
schwarz
35
05000205007
05000205007
M16x1.5
5.3
M5
16.2
35
47
34
15.5
18
14
100
Zink-Druckguss, kunststof...
schwarz
77
05000205008
05000205008
M16
5.3
M5
16.2
35
47
34
10
18
14
100
Zink-Druckguss, kunststof...
schwarz
76
05000205009
05000205009
M20x1.5
5.3
M5
20.2
35
47
34
15.5
18
14
100
Zink-Druckguss, kunststof...
schwarz
68
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성