05000201000 - Compact Index plunger, with hexagon collar, Index device and T-handle
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000201000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000201000/05000201000.prj},{NB=05000201004},{ARTNR=05000201004},{D1=8},{L2=12},{D2=M16x1.5},{L1=59},{L3=26},{L4=8},{L5=59},{SW=17},{F1=8.5},{F2=28},{T=80},{MAT=Edelstahl/PA6},{GEW=71}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L2
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
SW
[mm]
F1
Spring force
[N]
F2
Spring force
[N]
T
max.
[°C]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000201001
05000201001
6
6
M12x1.5
48
22
6
54
14
6.5
19
80
Edelstahl/PA6
33
05000201003
05000201003
8
8
M16x1.5
59
26
8
59
17
8.5
26
80
Edelstahl/PA6
68
05000201004
05000201004
8
12
M16x1.5
59
26
8
59
17
8.5
28
80
Edelstahl/PA6
71
05000201002
05000201002
6
9
M12x1.5
48
22
6
54
14
6
25
80
Edelstahl/PA6
34
05000201005
05000201005
10
12
M16x1.5
59
26
8
59
17
9.5
38
80
Edelstahl/PA6
72
05000201006
05000201006
12
15
M20x1.5
68
33
10
59
22
11.5
40
80
Edelstahl/PA6
127
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN7017 - Indexing plungers, Type CK, with rest position, with locknut
Berger Tools
04.04.2023
GN 721.1 RA - ELESA-Lever indexing plungers
Elesa
13.05.2024
GN 817.4 - Indexing Plungers with T-Handle, Without Rest Position, Without ...
JW Winco
02.04.2024
GN 841 - Plunger clamps for push-on clamping, type AS
Ganter
12.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성