您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
05000192000 - Compact Index plunger, with hexagonal collar and knob
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000192000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000192000/05000192000.prj},{NB=05000192001},{ARTNR=05000192001},{D1=4},{L2=4},{D2=M8x1},{D3=16},{L1=35},{L3=16},{L4=5},{SW=10},{F1=4.5},{F2=12},{T=80},{MAT=Stahl/PA6},{GEW=10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
-0.02/-0.04
[mm]
L2
min.
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
SW
[mm]
F1
Spring force
[N]
F2
Spring force
[N]
T
max.
[°C]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000192002
05000192002
4
6
M8x1
16
35
16
5
10
4
12.5
80
Stahl/PA6
10
05000192003
05000192003
5
5
M10x1
19
40
18
6
12
5
15
80
Stahl/PA6
18
05000192006
05000192006
6
9
M12x1.5
23
48
22
6
14
6
25
80
Stahl/PA6
29
05000192005
05000192005
6
6
M12x1.5
23
48
22
6
14
6.5
19
80
Stahl/PA6
29
05000192001
05000192001
4
4
M8x1
16
35
16
5
10
4.5
12
80
Stahl/PA6
10
05000192004
05000192004
5
8
M10x1
19
40
18
6
12
5
18
80
Stahl/PA6
18
05000192007
05000192007
8
8
M16x1.5
28
58
26
8
17
8.5
26
80
Stahl/PA6
62
05000192008
05000192008
8
12
M16x1.5
28
58
26
8
17
8.5
28
80
Stahl/PA6
62
05000192009
05000192009
10
12
M16x1.5
28
58
26
8
17
9.5
38
80
Stahl/PA6
63
05000192010
05000192010
12
15
M20x1.5
33
67
33
10
22
11.5
40
80
Stahl/PA6
128
05000192011
05000192011
16
20
M24x2
33
78.5
38
12
27
13
54
80
Stahl/PA6
204
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表