05000192000 - Compact Index plunger, with hexagonal collar and knob
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000192000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000192000/05000192000.prj},{NB=05000192001},{ARTNR=05000192001},{D1=4},{L2=4},{D2=M8x1},{D3=16},{L1=35},{L3=16},{L4=5},{SW=10},{F1=4.5},{F2=12},{T=80},{MAT=Stahl/PA6},{GEW=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
-0.02/-0.04
[mm]
L2
min.
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
SW
[mm]
F1
Spring force
[N]
F2
Spring force
[N]
T
max.
[°C]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000192002
05000192002
4
6
M8x1
16
35
16
5
10
4
12.5
80
Stahl/PA6
10
05000192003
05000192003
5
5
M10x1
19
40
18
6
12
5
15
80
Stahl/PA6
18
05000192006
05000192006
6
9
M12x1.5
23
48
22
6
14
6
25
80
Stahl/PA6
29
05000192005
05000192005
6
6
M12x1.5
23
48
22
6
14
6.5
19
80
Stahl/PA6
29
05000192001
05000192001
4
4
M8x1
16
35
16
5
10
4.5
12
80
Stahl/PA6
10
05000192004
05000192004
5
8
M10x1
19
40
18
6
12
5
18
80
Stahl/PA6
18
05000192007
05000192007
8
8
M16x1.5
28
58
26
8
17
8.5
26
80
Stahl/PA6
62
05000192008
05000192008
8
12
M16x1.5
28
58
26
8
17
8.5
28
80
Stahl/PA6
62
05000192009
05000192009
10
12
M16x1.5
28
58
26
8
17
9.5
38
80
Stahl/PA6
63
05000192010
05000192010
12
15
M20x1.5
33
67
33
10
22
11.5
40
80
Stahl/PA6
128
05000192011
05000192011
16
20
M24x2
33
78.5
38
12
27
13
54
80
Stahl/PA6
204
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성