您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
05000176000 - Spring plunger, with bolt and slot - INCH
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000176000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000176000/05000176000.prj},{NB=05000176027},{ARTNR=05000176027},{D1=1/4-20},{GK=2A-UNC},{D2=0.119},{L=17/32},{S=0.078},{F1=3},{F2=9.7},{T=482},{MAT=Edelstahl},{GEW=0.071}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[Zoll]
GK
Thread class
ⁿ/ₐ
D2
[Zoll]
L
[Zoll]
S
Stroke
[Zoll]
F1
Spring force
[lb]
F2
Spring force
[lb]
T
max.
[°F]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[oz]
05000176001
05000176001
6-32
2A-UNC
0.046
3/8
0.063
0.5
1.5
482
Edelstahl
0.021
05000176002
05000176002
6-32
2A-UNC
0.046
3/8
0.063
0.5
1.5
194
Edelstahl
0.021
05000176003
05000176003
8-32
2A-UNC
0.07
7/16
0.052
0.8
1.5
482
Edelstahl
0.032
05000176004
05000176004
8-32
2A-UNC
0.07
7/16
0.052
0.8
1.5
194
Edelstahl
0.032
05000176006
05000176006
8-36
2A-UNF
0.07
7/16
0.052
0.8
1.5
194
Edelstahl
0.032
05000176008
05000176008
10-32
2A-UNF
0.093
15/32
0.065
1
2.5
194
Edelstahl
0.042
05000176010
05000176010
1/4-20
2A-UNC
0.119
17/32
0.078
1.1
3.5
194
Edelstahl
0.074
05000176005
05000176005
8-36
2A-UNF
0.07
7/16
0.052
0.8
1.5
482
Edelstahl
0.032
05000176007
05000176007
10-32
2A-UNF
0.093
15/32
0.065
1
2.5
482
Edelstahl
0.042
05000176009
05000176009
1/4-20
2A-UNC
0.119
17/32
0.078
1.1
3.5
482
Edelstahl
0.074
05000176011
05000176011
5/16-18
2A-UNC
0.135
37/64
0.084
1
4
482
Edelstahl
0.123
05000176012
05000176012
5/16-18
2A-UNC
0.135
37/64
0.084
1
4
194
Edelstahl
0.123
05000176013
05000176013
3/8-16
2A-UNC
0.186
5/8
0.11
1.5
4.5
482
Edelstahl
0.19
05000176015
05000176015
1/2-13
2A-UNC
0.248
3/4
0.151
1.8
5.5
482
Edelstahl
0.388
05000176017
05000176017
5/8-11
2A-UNC
0.31
11/16
0.215
2
8.5
482
Edelstahl
0.892
05000176021
05000176021
8-32
2A-UNC
0.07
7/16
0.052
1.8
4.6
482
Edelstahl
0.032
05000176025
05000176025
10-32
2A-UNF
0.093
15/32
0.065
2.6
6.3
482
Edelstahl
0.042
05000176027
05000176027
1/4-20
2A-UNC
0.119
17/32
0.078
3
9.7
482
Edelstahl
0.071
05000176014
05000176014
3/8-16
2A-UNC
0.186
5/8
0.11
1.5
4.5
194
Edelstahl
0.19
05000176028
05000176028
1/4-20
2A-UNC
0.119
17/32
0.078
3
9.7
194
Edelstahl
0.071
05000176016
05000176016
1/2-13
2A-UNC
0.248
3/4
0.151
1.8
5.5
194
Edelstahl
0.388
05000176018
05000176018
5/8-11
2A-UNC
0.31
11/16
0.215
2
8.5
194
Edelstahl
0.892
05000176022
05000176022
8-32
2A-UNC
0.07
7/16
0.052
1.8
4.6
194
Edelstahl
0.032
05000176026
05000176026
10-32
2A-UNF
0.093
15/32
0.065
2.6
6.3
194
Edelstahl
0.042
05000176029
05000176029
5/16-18
2A-UNC
0.135
37/64
0.084
3.8
13
482
Edelstahl
0.123
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表