피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
05000158000 - Spring plunger smooth version, with collar and ball
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000158000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000158000/05000158000.prj},{NB=05000158002},{ARTNR=05000158002},{D1=4},{D2=3},{D3=4.6},{L1=5},{L2=1},{S=0.8},{F1=3},{F2=6.5},{T=50},{D=4},{MAT=Edelstahl/Hülse POM},{GEW=0.2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
+0.1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
S
Stroke
[mm]
F1
Spring force
[N]
F2
Spring force
[N]
T
max.
[°C]
D
Location hole H7
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000158001
05000158001
3
2
3.6
4
0.6
0.55
1.7
3.5
50
3
Edelstahl/Hülse POM
0.1
05000158006
05000158006
10
8
11
13.5
1.5
2.4
11.9
22.3
50
10
Edelstahl/Hülse POM
3.2
05000158002
05000158002
4
3
4.6
5
1
0.8
3
6.5
50
4
Edelstahl/Hülse POM
0.2
05000158007
05000158007
12
10
13
16
1.5
3.3
14
25
50
12
Edelstahl/Hülse POM
5.8
05000158003
05000158003
5
4
5.6
6
1
1
6
9.4
50
5
Edelstahl/Hülse POM
0.4
05000158004
05000158004
6
5
6.5
7
1
1.6
6.2
12.6
50
6
Edelstahl/Hülse POM
0.7
05000158005
05000158005
8
6.5
8.5
9
1
1.9
10
20.4
50
8
Edelstahl/Hülse POM
1.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
03070 - Spring plungers smooth version, stainless steel
norelem
30.04.2024
PPH-B - Holder, Both Side Fixation Type
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
27.05.2024
PST - Steel pin
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
27.05.2024
PPRSC-KU - Press-Fit Ball Plunger
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
27.05.2024
PPP - Plastic Ball Plunger
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
27.05.2024
05000157000 - Spring plunger smooth version, with collar and ball
SToxxparts
31.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성