您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
05000144000 - Spring plunger with rolling ball and slot
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000144000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000144000/05000144000.prj},{NB=05000144009},{ARTNR=05000144009},{D1=M8},{D2=3.5},{L=16},{N=1.2},{S=0.95},{F1=23},{F2=40},{T=90},{MAT=Stahl},{GEW=4.3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
S
Stroke
[mm]
F1
Spring force
[N]
F2
Spring force
[N]
T
max.
[°C]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000144001
05000144001
M5
2
12
0.8
0.5
4.8
6.8
90
Stahl
1.1
05000144008
05000144008
M6
2.5
14
1
0.7
11
16
90
Stahl
2.1
05000144005
05000144005
M12
6.5
22
2
2.5
24
49
90
Stahl
12
05000144003
05000144003
M8
3.5
16
1.2
0.95
16
24
90
Stahl
4.2
05000144004
05000144004
M10
4.5
19
1.5
1.4
18.8
31.7
90
Stahl
7.6
05000144009
05000144009
M8
3.5
16
1.2
0.95
23
40
90
Stahl
4.3
05000144002
05000144002
M6
2.5
14
1
0.7
6.3
10
90
Stahl
2
05000144010
05000144010
M10
4.5
19
1.5
1.4
28
54.3
90
Stahl
7.8
05000144006
05000144006
M16
8.5
24
2
3.1
38
68
90
Stahl
25
05000144007
05000144007
M5
2
12
0.8
0.5
10
14
90
Stahl
1.2
05000144011
05000144011
M12
6.5
22
2
2.5
36.5
77.3
90
Stahl
12.3
05000144012
05000144012
M16
8.5
24
2
3.1
50
88.7
90
Stahl
25
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
05000145000 - Spring plunger with rolling ball and slot
SToxxparts
31.05.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表