05000144000 - Spring plunger with rolling ball and slot
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000144000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000144000/05000144000.prj},{NB=05000144009},{ARTNR=05000144009},{D1=M8},{D2=3.5},{L=16},{N=1.2},{S=0.95},{F1=23},{F2=40},{T=90},{MAT=Stahl},{GEW=4.3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
S
Stroke
[mm]
F1
Spring force
[N]
F2
Spring force
[N]
T
max.
[°C]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000144001
05000144001
M5
2
12
0.8
0.5
4.8
6.8
90
Stahl
1.1
05000144008
05000144008
M6
2.5
14
1
0.7
11
16
90
Stahl
2.1
05000144005
05000144005
M12
6.5
22
2
2.5
24
49
90
Stahl
12
05000144003
05000144003
M8
3.5
16
1.2
0.95
16
24
90
Stahl
4.2
05000144004
05000144004
M10
4.5
19
1.5
1.4
18.8
31.7
90
Stahl
7.6
05000144009
05000144009
M8
3.5
16
1.2
0.95
23
40
90
Stahl
4.3
05000144002
05000144002
M6
2.5
14
1
0.7
6.3
10
90
Stahl
2
05000144010
05000144010
M10
4.5
19
1.5
1.4
28
54.3
90
Stahl
7.8
05000144006
05000144006
M16
8.5
24
2
3.1
38
68
90
Stahl
25
05000144007
05000144007
M5
2
12
0.8
0.5
10
14
90
Stahl
1.2
05000144011
05000144011
M12
6.5
22
2
2.5
36.5
77.3
90
Stahl
12.3
05000144012
05000144012
M16
8.5
24
2
3.1
50
88.7
90
Stahl
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
05000145000 - Spring plunger with rolling ball and slot
SToxxparts
31.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성