피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
05000138000 - Spring plunger with ball and slot
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000138000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000138000/05000138000.prj},{NB=05000138010},{ARTNR=05000138010},{D1=M20},{D2=12},{L=30},{N=2.5},{S=4.5},{F1=56},{F2=111},{T=250},{MAT=Edelstahl},{GEW=45}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
S
Stroke
[mm]
F1
Spring force
[N]
F2
Spring force
[N]
T
max.
[°C]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000138001
05000138001
M2
1
4
0.25
0.3
0.8
1.5
250
Edelstahl
0.1
05000138002
05000138002
M3
1.5
7
0.4
0.4
3
4.5
250
Edelstahl
0.2
05000138003
05000138003
M4
2.5
9
0.6
0.8
8.5
14
250
Edelstahl
0.4
05000138004
05000138004
M5
3
12
0.8
0.9
8
14
250
Edelstahl
1
05000138005
05000138005
M6
3.5
14
1
1
11
18
250
Edelstahl
1.7
05000138006
05000138006
M8
4.5
16
1.2
1.5
18
31
250
Edelstahl
3.7
05000138007
05000138007
M10
6
19
1.5
2
24
45
250
Edelstahl
6.8
05000138008
05000138008
M12
8
22
2
2.5
26
49
250
Edelstahl
11
05000138009
05000138009
M16
10
24
2
3.5
41
86
250
Edelstahl
23
05000138010
05000138010
M20
12
30
2.5
4.5
56
111
250
Edelstahl
45
05000138011
05000138011
M24
15
34
3
5.5
81
151
250
Edelstahl
70
05000138012
05000138012
M4
2.5
9
0.6
0.8
12
18
250
Edelstahl
1
05000138013
05000138013
M5
3
12
0.8
0.9
15
22
250
Edelstahl
1.2
05000138014
05000138014
M6
3.5
14
1
1
19
28
250
Edelstahl
1.9
05000138016
05000138016
M10
6
19
1.5
2
57
104
250
Edelstahl
6.7
05000138015
05000138015
M8
4.5
16
1.2
1.5
36
62
250
Edelstahl
3.6
05000138017
05000138017
M12
8
22
2
2.5
61
110
250
Edelstahl
11
05000138018
05000138018
M16
10
24
2
3.5
68
142
250
Edelstahl
23
05000138019
05000138019
M20
12
30
2.5
4.5
84
166
250
Edelstahl
45
05000138020
05000138020
M24
15
34
3
5.5
127
237
250
Edelstahl
72
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성