피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
05000027000 - Indexing plunger removable
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000027000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000027000/05000027000.prj},{NB=05000027012},{ARTNR=05000027012},{V=C / mit Rastsperre, ohne Kontermutter},{D1=8},{L1=8},{L2=10},{D2=M16x1.5},{D3=28},{D4=6},{D5=M4},{K=24},{L3=25},{L4=58},{L5=26},{L6=8},{L7=39},{L8=20.6},{T=8},{SW=17},{AD=8.5},{ED=26},{MAT=Edelstahl / Kunststoffknopf (PA)},{GEW=80},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/7a.36.b5.05000027000.pdf},{PREVIEW=05000027000.png},{DEFAULTSORTATTR=331}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
D1
Pin -0.02/-0.05 | Hole H7
[mm]
L1
(Rest path)
[mm]
L2
(max. stroke)
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
-0.02/-0.1
[mm]
D5
Countersunk screw DIN 7991
[mm]
K
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
±0.1
[mm]
T
[mm]
SW
[mm]
AD
Initial spring pressure
[N]
ED
End spring pressure
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000027001
05000027001
CK / mit Rastsperre und K...
10
12
14
M16x1.5
28
7.5
M4
24
-
-
26
8
39.2
25.4
8
17
9.5
38
Edelstahl / Kunststoffkno...
84.2
05000027002
05000027002
CK / mit Rastsperre und K...
12
15
17
M20x1.5
33
9
M6
28.5
-
-
33
10
47.3
31.3
13.5
22
11.5
40
Edelstahl / Kunststoffkno...
193
05000027003
05000027003
CK / mit Rastsperre und K...
7
6
8
M12x1.5
23
5
M3
20
-
-
22
6
31
17.6
7
14
6.5
19
Edelstahl / Kunststoffkno...
50
05000027004
05000027004
CK / mit Rastsperre und K...
7
9
11
M12x1.5
23
5
M3
20
-
-
22
6
27.5
21.1
7
14
6
25
Edelstahl / Kunststoffkno...
50
05000027005
05000027005
CK / mit Rastsperre und K...
8
12
14
M16x1.5
28
6
M4
24
-
-
26
8
34
25.6
8
17
8.5
28
Edelstahl / Kunststoffkno...
95
05000027006
05000027006
CK / mit Rastsperre und K...
8
8
10
M16x1.5
28
6
M4
24
-
-
26
8
39
20.6
8
17
8.5
26
Edelstahl / Kunststoffkno...
94
05000027007
05000027007
C / mit Rastsperre, ohne ...
10
12
14
M16x1.5
28
7.5
M4
24
30
58
26
8
39.2
25.4
8
17
9.5
38
Edelstahl / Kunststoffkno...
80.8
05000027008
05000027008
C / mit Rastsperre, ohne ...
12
15
17
M20x1.5
33
9
M6
28.5
35
71.5
33
10
47.3
31.3
13.5
22
11.5
40
Edelstahl / Kunststoffkno...
159
05000027009
05000027009
C / mit Rastsperre, ohne ...
7
6
8
M12x1.5
23
5
M3
20
20
48
22
6
31
17.6
7
14
6.5
19
Edelstahl / Kunststoffkno...
40
05000027010
05000027010
C / mit Rastsperre, ohne ...
7
9
11
M12x1.5
23
5
M3
20
20
48
22
6
27.5
21.1
7
14
6
25
Edelstahl / Kunststoffkno...
40
05000027011
05000027011
C / mit Rastsperre, ohne ...
8
12
14
M16x1.5
28
6
M4
24
25
58
26
8
34
25.6
8
17
8.5
28
Edelstahl / Kunststoffkno...
96
05000027012
05000027012
C / mit Rastsperre, ohne ...
8
8
10
M16x1.5
28
6
M4
24
25
58
26
8
39
20.6
8
17
8.5
26
Edelstahl / Kunststoffkno...
80
05000027013
05000027013
BK / ohne Rastsperre, mit...
10
-
14
M16x1.5
28
7.5
M4
24
-
-
26
8
39.2
25.4
8
17
9.5
38
Edelstahl / Kunststoffkno...
94
05000027014
05000027014
BK / ohne Rastsperre, mit...
12
-
17
M20x1.5
33
9
M6
28.5
-
-
33
10
47.3
31.3
13.5
22
11.5
40
Edelstahl / Kunststoffkno...
180
05000027015
05000027015
BK / ohne Rastsperre, mit...
7
-
8
M12x1.5
23
5
M3
20
-
-
22
6
31
17.6
7
14
6.5
19
Edelstahl / Kunststoffkno...
45
05000027016
05000027016
BK / ohne Rastsperre, mit...
7
-
11
M12x1.5
23
5
M3
20
-
-
22
6
27.5
21.1
7
14
6
25
Edelstahl / Kunststoffkno...
45
05000027017
05000027017
BK / ohne Rastsperre, mit...
8
-
14
M16x1.5
28
6
M4
24
-
-
26
8
34
25.6
8
17
8.5
28
Edelstahl / Kunststoffkno...
89
05000027018
05000027018
BK / ohne Rastsperre, mit...
8
-
10
M16x1.5
28
6
M4
24
-
-
26
8
39
20.6
8
17
8.5
26
Edelstahl / Kunststoffkno...
86
05000027019
05000027019
B / ohne Rastsperre und o...
10
-
14
M16x1.5
28
7.5
M4
24
30
58
26
8
39.2
25.4
8
17
9.5
38
Edelstahl / Kunststoffkno...
75.1
05000027020
05000027020
B / ohne Rastsperre und o...
12
-
17
M20x1.5
33
9
M6
28.5
35
71.5
33
10
47.3
31.3
13.5
22
11.5
40
Edelstahl / Kunststoffkno...
148.2
05000027021
05000027021
B / ohne Rastsperre und o...
7
-
8
M12x1.5
23
5
M3
20
20
48
22
6
31
17.6
7
14
6.5
19
Edelstahl / Kunststoffkno...
20
05000027022
05000027022
B / ohne Rastsperre und o...
7
-
11
M12x1.5
23
5
M3
20
20
48
22
6
27.5
21.1
7
14
6
25
Edelstahl / Kunststoffkno...
52.5
05000027023
05000027023
B / ohne Rastsperre und o...
8
-
14
M16x1.5
28
6
M4
24
25
58
26
8
34
25.6
8
17
8.5
28
Edelstahl / Kunststoffkno...
67.3
05000027024
05000027024
B / ohne Rastsperre und o...
8
-
10
M16x1.5
28
6
M4
24
25
58
26
8
39
20.6
8
17
8.5
26
Edelstahl / Kunststoffkno...
72
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성