피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
05000023000 - Articulated foot
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000023000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000023000/05000023000.prj},{NB=05000023052},{ARTNR=05000023052},{D1=60},{D=M16},{L=110},{B=16.5},{S=13.8},{SW=16},{T=141.5},{SB=14000},{MAT=Stahl verzinkt/Thermoplast glasfaserverstärkt/Gummiauflage},{GEW=200},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/a9.c6.6b.05000023000.pdf},{PREVIEW=05000023000.png},{DEFAULTSORTATTR=51}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
SW
[mm]
T
[mm]
SB
static load capacity
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000023001
05000023001
125
M16
60
20
18.8
20
96
25000
Stahl verzinkt/Thermoplas...
163
05000023002
05000023002
125
M16
110
20
18.8
20
146
25000
Stahl verzinkt/Thermoplas...
334
05000023003
05000023003
125
M16
145
20
18.8
20
181
25000
Stahl verzinkt/Thermoplas...
380
05000023004
05000023004
125
M16
175
20
18.8
20
211
25000
Stahl verzinkt/Thermoplas...
421
05000023005
05000023005
125
M20
75
20
18.8
20
113
25000
Stahl verzinkt/Thermoplas...
346
05000023006
05000023006
125
M20
110
20
18.8
20
148
25000
Stahl verzinkt/Thermoplas...
419
05000023007
05000023007
125
M20
145
20
18.8
20
183
25000
Stahl verzinkt/Thermoplas...
487
05000023008
05000023008
125
M20
195
20
18.8
20
233
25000
Stahl verzinkt/Thermoplas...
597
05000023009
05000023009
125
M24
85
20
18.8
24
123
25000
Stahl verzinkt/Thermoplas...
453
05000023010
05000023010
125
M24
115
20
18.8
24
153
25000
Stahl verzinkt/Thermoplas...
544
05000023011
05000023011
125
M24
145
20
18.8
24
183
25000
Stahl verzinkt/Thermoplas...
634
05000023012
05000023012
125
M24
195
20
18.8
24
233
25000
Stahl verzinkt/Thermoplas...
784
05000023013
05000023013
40
M8
45
13
13.8
14
72
10000
Stahl verzinkt/Thermoplas...
44
05000023014
05000023014
40
M8
70
13
13.8
14
97
10000
Stahl verzinkt/Thermoplas...
51
05000023015
05000023015
40
M10
45
13
13.8
14
72
10000
Stahl verzinkt/Thermoplas...
52
05000023016
05000023016
40
M10
70
13
13.8
14
97
10000
Stahl verzinkt/Thermoplas...
66
05000023017
05000023017
40
M10
100
13
13.8
14
127
10000
Stahl verzinkt/Thermoplas...
82
05000023018
05000023018
40
M12
45
13
13.8
14
72
10000
Stahl verzinkt/Thermoplas...
63
05000023019
05000023019
40
M12
70
13
13.8
14
97
10000
Stahl verzinkt/Thermoplas...
82
05000023020
05000023020
40
M12
100
13
13.8
14
127
10000
Stahl verzinkt/Thermoplas...
99
05000023021
05000023021
40
M12
125
13
13.8
14
152
10000
Stahl verzinkt/Thermoplas...
123
05000023022
05000023022
40
M14
75
13
13.8
16
104
10000
Stahl verzinkt/Thermoplas...
111
05000023023
05000023023
40
M16
60
13
13.8
16
89
10000
Stahl verzinkt/Thermoplas...
113
05000023024
05000023024
40
M16
110
13
13.8
16
139
10000
Stahl verzinkt/Thermoplas...
180
05000023025
05000023025
40
M16
145
13
13.8
16
174
10000
Stahl verzinkt/Thermoplas...
227
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 345 - Levelling feet, Foot plastic / Threaded stud steel with two fixing...
Ganter
12.04.2024
GN 344 - Levelling feet, Foot plastic / Threaded stud steel, Type AG, witho...
Ganter
12.04.2024
05000029000 - Articulated foot
SToxxparts
31.05.2022
BK38.1202 - Machine levelling feet with adjustment, movable, non-slip
Bäcker
04.08.2022
PRSTX - Piede snodato
GAMM
05.05.2022
PRST - Piede snodato
GAMM
05.05.2022
P901CIN - PLASTIC MOUNTING FEET WITH STAINLESS STEEL STUD TYPE A R. 12,5 AN...
Boteco
17.11.2021
LV.A-ESD-C - Levelling elements
Elesa+Ganter
28.03.2024
GN 344 - Levelling feet, Foot plastic / Threaded stud steel, Type A, withou...
Ganter
12.04.2024
LV.A-125-APS & LV.A-125-APS-AS - Levelling elements
Elesa+Ganter
28.03.2024
LVQ.A-SST - Levelling elements
Elesa+Ganter
28.03.2024
GN345 - Levelling feet, Foot plastic / Threaded stud steel with two fixing ...
Berger Tools
22.05.2023
GN 36 - Machine feet without central fastening hole, Type B, with rubber un...
Elesa+Ganter
28.03.2024
GN 345 - Levelling feet, Foot plastic / Threaded stud steel with two fixing...
Ganter
12.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성