피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
04620 - Down-thrust clamps
norelem
Flexible standard component system
04000 Cam levers Cam clamps Wedge clamps Chain clamp Side clamps Swing clamps Other clamps, accessories Stepped clamps Fixture clamps, fixture clamp screws Hook clamps, hook clamp holders Pull clamp
Hook clamps, power clamp
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_04000/spannhaken_spannhakenaufnahme/04620.prj},{NB=04620-14_95_0},{H1=135},{H2=95},{H3=22},{GEW=1.6150},{EAN=4059495051253},{NDM=12.000},{FORM=1.000},{FORM1=2.000},{GR=1.000},{SW=36.000},{XA=70.5},{XB=12},{XC=17},{XD=26},{XE=45},{XF=3},{XG=28},{XH=16.5},{XI=36},{XJ=30},{XK=15},{XL=0},{XM=8.0},{XN=19},{XO=35},{XP=5.0},{XQ=16},{XR=8},{XS=13.5},{XT=22},{BEST=04620-14},{AUSF=C},{TYP=mit Exzenterspannhebel und Gewinde},{H4=118 - 158},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=NORELEM,KIPP,},{ZGT1=360° schwenkbar},{ZGT2=DIN 913 (austauschbar)},{ZGT3=Spannschraube},{ZGT4=T-Nutenstein DIN 508},{ZGT5=Aufnahmegewinde für Pendelauflagen z.B. 02000},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099},{H=95},{ROT=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
TYP
Form-Type
ⁿ/ₐ
H1
clamping height max.
[mm]
H2
clamping height min.
[mm]
H3
height
[mm]
H4
height
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
04620-11
04620-11
A
with cam lever
30
25
15
54 - 59
1.0240
Yes
84662080
4059495051222
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04620-12
04620-12
C
with cam lever and thread
70
50
15
73 - 93
1.1940
Yes
84662080
4059495051239
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04620-13
04620-13
C
with cam lever and thread
98
68
15
91 - 121
1.3600
Yes
84662080
4059495051246
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04620-14
04620-14
C
with cam lever and thread
135
95
22
118 - 158
1.6150
Yes
84662080
4059495051253
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04620-21
04620-21
B
with clamping screw
30
25
15
54 - 59
0.7000
Yes
84662080
4059495051260
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04620-22
04620-22
D
with clamping screw and t...
70
50
15
73 - 93
0.8658
Yes
84662080
4059495051277
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04620-23
04620-23
D
with clamping screw and t...
98
68
15
91 - 121
1.0310
Yes
84662080
4059495051284
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04620-24
04620-24
D
with clamping screw and t...
135
95
22
118 - 158
1.3690
Yes
84662080
4059495051291
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성