피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
04232-14 inch - Cam levers, plastic with internal or external thread, plastic thrust washer and steel or stainless steel stud
norelem
Flexible standard component system
04000 Cam levers Cam clamps Wedge clamps Chain clamp Side clamps Swing clamps Other clamps, accessories Stepped clamps Fixture clamps, fixture clamp screws Hook clamps, hook clamp holders Pull clamp
Cam levers
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_04000/exzenterhebel/04232-14_asmtab.prj},{NB=04232-14-2531108X30},{GR=2},{L=30},{D1=25.0},{D2=11},{B=33.0},{B1=24.2},{H=16.3},{H1=27.9},{A=100.0},{A1=110.0},{S=1.50},{F=5.0},{HANDKRAFT=170},{GEW=0.7100},{EAN=4067932042443},{BEST=04232-14-2531108X30},{FARBE=schwarz RAL 9005},{FARBE1=schwarzgrau RAL 7021},{MATERIAL=Kunststoff},{MATERIALK=Edelstahl},{AUSF=Außengewinde},{D=M8},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181535},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLOHM,},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
FARBE
Farbe
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
MATERIALK
Grundkörper
ⁿ/ₐ
AUSF
Ausführung
ⁿ/ₐ
GR
Größe
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
D
Gewinde
ⁿ/ₐ
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
B
Breite
[mm]
B1
Breite
[mm]
H
Höhe
[mm]
H1
Höhe
[mm]
A
Länge
[mm]
A1
Länge
[mm]
S
Hub
[mm]
F
Spannkraft ca.
[kN]
HANDKRAFT
Handkraft
[N]
GEW
Gewicht ca.
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
04232-14-1521105
04232-14-1521105
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Innengewinde
1
0
M5
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
0.2400
Yes
73181692
4067932042078
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-14-1521106
04232-14-1521106
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Innengewinde
1
0
M6
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
0.2300
Yes
73181692
4067932042085
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-14-2521108
04232-14-2521108
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Innengewinde
2
0
M8
25.0
11
33.0
24.2
16.3
27.9
100.0
110.0
1.50
5.0
170
0.5600
Yes
73181692
4067932042092
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-14-1531105
04232-14-1531105
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Edelstahl
Innengewinde
1
0
M5
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
0.2400
Yes
73181639
4067932042108
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-14-1531106
04232-14-1531106
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Edelstahl
Innengewinde
1
0
M6
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
0.2300
Yes
73181639
4067932042115
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-14-2531108
04232-14-2531108
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Edelstahl
Innengewinde
2
0
M8
25.0
11
33.0
24.2
16.3
27.9
100.0
110.0
1.50
5.0
170
0.5600
Yes
73181639
4067932042122
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-14-15218405
04232-14-15218405
verkehrsrot RAL 3020
Kunststoff
Stahl
Innengewinde
1
0
M5
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
0.2500
Yes
73181692
4067932042139
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-14-15218406
04232-14-15218406
verkehrsrot RAL 3020
Kunststoff
Stahl
Innengewinde
1
0
M6
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
0.2300
Yes
73181692
4067932042146
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-14-25218408
04232-14-25218408
verkehrsrot RAL 3020
Kunststoff
Stahl
Innengewinde
2
0
M8
25.0
11
33.0
24.2
16.3
27.9
100.0
110.0
1.50
5.0
170
0.5600
Yes
73181692
4067932042153
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-14-15318405
04232-14-15318405
verkehrsrot RAL 3020
Kunststoff
Edelstahl
Innengewinde
1
0
M5
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
0.2500
Yes
73181639
4067932042160
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-14-15318406
04232-14-15318406
verkehrsrot RAL 3020
Kunststoff
Edelstahl
Innengewinde
1
0
M6
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
0.2300
Yes
73181639
4067932042177
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-14-25318408
04232-14-25318408
verkehrsrot RAL 3020
Kunststoff
Edelstahl
Innengewinde
2
0
M8
25.0
11
33.0
24.2
16.3
27.9
100.0
110.0
1.50
5.0
170
0.5600
Yes
73181639
4067932042184
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-14-1521105X20
04232-14-1521105X20
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Außengewinde
1
20
M5
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
0.3000
Yes
73181542
4067932042191
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-14-1521105X30
04232-14-1521105X30
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Außengewinde
1
30
M5
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
0.3100
Yes
73181542
4067932042207
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-14-1521105X40
04232-14-1521105X40
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Außengewinde
1
40
M5
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
0.3100
Yes
73181542
4067932042214
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-14-1521105X50
04232-14-1521105X50
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Außengewinde
1
50
M5
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
0.3300
Yes
73181542
4067932042221
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-14-1521106X20
04232-14-1521106X20
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Außengewinde
1
20
M6
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
0.3100
Yes
73181542
4067932042238
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-14-1521106X30
04232-14-1521106X30
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Außengewinde
1
30
M6
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
0.3300
Yes
73181542
4067932042245
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-14-1521106X40
04232-14-1521106X40
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Außengewinde
1
40
M6
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
0.3500
Yes
73181542
4067932042252
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-14-1521106X50
04232-14-1521106X50
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Außengewinde
1
50
M6
16.0
9
22.0
16.0
14.0
23.2
71.5
79.6
1.15
2.5
125
0.3600
Yes
73181542
4067932042269
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-14-2521108X25
04232-14-2521108X25
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Außengewinde
2
25
M8
25.0
11
33.0
24.2
16.3
27.9
100.0
110.0
1.50
5.0
170
0.7200
Yes
73181542
4067932042276
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-14-2521108X30
04232-14-2521108X30
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Außengewinde
2
30
M8
25.0
11
33.0
24.2
16.3
27.9
100.0
110.0
1.50
5.0
170
0.7100
Yes
73181542
4067932042283
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-14-2521108X40
04232-14-2521108X40
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Außengewinde
2
40
M8
25.0
11
33.0
24.2
16.3
27.9
100.0
110.0
1.50
5.0
170
0.7600
Yes
73181542
4067932042290
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-14-2521108X50
04232-14-2521108X50
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Außengewinde
2
50
M8
25.0
11
33.0
24.2
16.3
27.9
100.0
110.0
1.50
5.0
170
0.7900
Yes
73181542
4067932042306
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04232-14-2521110X25
04232-14-2521110X25
schwarz RAL 9005
Kunststoff
Stahl
Außengewinde
2
25
M10
25.0
11
33.0
24.2
16.3
27.9
100.0
110.0
1.50
5.0
170
0.7800
Yes
73181542
4067932042313
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성