Filter regulator BG0 - Futura series
Knocks Fluid-Technik
Futura series
Filter regulator
Powered by
CAD모델 선택
{knocks/futura_series/filter_regulator/filter_regulator_futura_bg0_asmtab.prj},{NB=035802},{CNSORDERNO=035802},{TYP=KFRG-014-8-5-PC-AM-G},{DN=10013263},{DESC1=Filterregler G1/4 0,5-8 5µm mit PC-Behälter, vollautomatischem Ablass und integriertem Manometer},{DESC2=Filter regulator G1/4 0,5-8 5µm with PC bowl, automatic drain and integrated gauge},{INFOE=http://www.knocks.de/dev_produktfinder/finder/_pdf/knocks-datenblatt-92100.CC01_en.pdf},{INFOG=http://www.knocks.de/dev_produktfinder/finder/_pdf/knocks-datenblatt-92100.CC01.pdf},{GEW=G1/4},{KA=VA},{BTYP=PC},{S=0},{G=1},{INFO=Info pdf},{PPATH=assemblies/filter_regulator_bg0_asmtpl.prj},{CNSMASSEXACT=0.260}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
035668
035668
KFRG-014-8-5-PC-HA-G
Filter regulator G1/4 0,5...
0.223
037319
037319
KFRG-014-10-5-PC-HA-G
Filter regulator G1/4 0,5...
0.224
035804
035804
KFRG-014-4-5-PC-HA-G
Filter regulator G1/4 0,1...
0.223
92100.CC001
92100.CC001
KFRG-014/8 G S
Filter regulator G1/4 0,5...
0.247
039086
039086
KFRG-014-10-5-PC-HA-G-S
Filter regulator G1/4 0,5...
0.227
037270
037270
KFRG-014-8-5-PC-HA-G
Filter regulator G1/4 0,5...
0.221
037321
037321
KFRG-014-10-5-PC-HA
Filter regulator G1/4 0,5...
0.221
037269
037269
KFRG-014-4-5-PC-HA-G
Filter regulator G1/4 0,1...
0.220
040507
040507
KFRG-014-8-5-PC-HA-G-S
Filter regulator G1/4 0,5...
0.224
035802
035802
KFRG-014-8-5-PC-AM-G
Filter regulator G1/4 0,5...
0.260
037320
037320
KFRG-014-10-5-PC-AM-G
Filter regulator G1/4 0,5...
0.261
035805
035805
KFRG-014-4-5-PC-AM-G
Filter regulator G1/4 0,1...
0.259
035803
035803
KFRG-014-8-5-PC-AMC-G
Filter regulator G1/4 0,5...
0.260
92100.CC14
92100.CC14
KFRG-014/4 AMC G
Filter regulator G1/4 0,1...
0.259
037272
037272
KFRG-014-8-5-PC-AM-G
Filter regulator G1/4 0,5...
0.257
037322
037322
KFRG-014-10-5-PC-AM-G
Filter regulator G1/4 0,5...
0.258
037271
037271
KFRG-014-4-5-PC-AM-G
Filter regulator G1/4 0,1...
0.256
038219
038219
KFRG-014-8-5-M-HA-G
Filter regulator G1/4 0,5...
0.296
92100.CC53
92100.CC53
KFRG-014/8 M
Filter regulator G1/4 0,5...
0.293
038220
038220
KFRG-014-8-5-M-AM-G
Filter regulator G1/4 0,5...
0.503
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성