피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
0331 - Direct-acting 2/2 or 3/2 way pivoted armature valve
Buerkert
Solenoid Valves
Media Separated
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/magnetventile/mediengetrennt/0331.prj},{NB=0331-041531-3/2-Wege-Magnetventil, Flansch},{BUNR=041531},{WW=D},{DN=3.0},{DWST=NBR},{SP=110},{FR=50},{WKST=MS},{LTA=Flansch},{VARIANTE=0},{CNSMASSEXACT=0.490}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BUNR
Bürkert-ITEM-No.
ⁿ/ₐ
WW
Circuit function
ⁿ/ₐ
DN
Orifice size
[mm]
DWST
Sealing material
[mm]
SP
voltage
[V]
FR
Frequency
ⁿ/ₐ
WKST
Body material
ⁿ/ₐ
LTA
Port connection
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
0331-048354-3/2-way Solen...
048354
C
2.0
FPM
024
DC
VA
Flansch
0.480
0331-041183-3/2-way Solen...
041183
C
2.0
NBR
024
DC
MS
Flansch
0.456
0331-041184-3/2-way Solen...
041184
C
2.0
NBR
024
50
MS
Flansch
0.490
0331-041188-3/2-way Solen...
041188
C
2.0
NBR
230
50
MS
Flansch
0.456
0331-044989-3/2-way Solen...
044989
C
2.0
NBR
110
50
MS
Flansch
0.490
0331-055364-3/2-way Solen...
055364
C
2.0
NBR
240
50
MS
Flansch
0.480
0331-045796-3/2-way Solen...
045796
C
3.0
FPM
024
DC
VA
Flansch
0.480
0331-052420-3/2-way Solen...
052420
C
3.0
NBR
024
DC
VA
Flansch
0.480
0331-041231-3/2-way Solen...
041231
C
3.0
FPM
024
DC
MS
Flansch
0.490
0331-041195-3/2-way Solen...
041195
C
3.0
NBR
024
DC
MS
Flansch
0.456
0331-041198-3/2-way Solen...
041198
C
3.0
NBR
024
50
MS
Flansch
0.460
0331-041202-3/2-way Solen...
041202
C
3.0
NBR
110
50
MS
Flansch
0.450
0331-041209-3/2-way Solen...
041209
C
3.0
NBR
230
50
MS
Flansch
0.456
0331-041214-3/2-way Solen...
041214
C
3.0
NBR
240
50
MS
Flansch
0.490
0331-043518-3/2-way Solen...
043518
C
3.0
NBR
024
DC
MS
Flansch
0.490
0331-056118-3/2-way Solen...
056118
C
3.0
EPDM
024
50
MS
Flansch
0.490
0331-022287-3/2-way Solen...
022287
C
4.0
EPDM
230
50
VA
Flansch
0.470
0331-041234-3/2-way Solen...
041234
D
2.0
NBR
024
DC
MS
Flansch
0.456
0331-041235-3/2-way Solen...
041235
D
2.0
NBR
024
50
MS
Flansch
0.490
0331-041798-3/2-way Solen...
041798
D
2.0
NBR
110
50
MS
Flansch
0.490
0331-041242-3/2-way Solen...
041242
D
2.0
NBR
230
50
MS
Flansch
0.460
0331-058190-3/2-way Solen...
058190
D
2.0
NBR
240
50
MS
Flansch
0.480
0331-041247-3/2-way Solen...
041247
D
3.0
NBR
024
DC
MS
Flansch
0.490
0331-041248-3/2-way Solen...
041248
D
3.0
NBR
024
50
MS
Flansch
0.500
0331-041531-3/2-way Solen...
041531
D
3.0
NBR
110
50
MS
Flansch
0.490
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
0331AP - Manifold
Buerkert
08.12.2023
2508 - Cable Plug Form A
Buerkert
08.12.2023
0330 - Direct-acting 2/2 or 3/2 way pivoted armature valve
Buerkert
08.12.2023
8312 - Pressure transmitter with CANopen interface
Buerkert
19.10.2020
5411 - 3/2-way solenoid valve for pneumatic applications
Buerkert
09.11.2020
AFC BFC - FR.L Combination
AirTAC
21.07.2022
5282 - Servo-assisted 2/2-way diaphragm valve
Buerkert
08.12.2023
8025 - Insertion flowmeter or batch controller with paddle wheel and flow t...
Buerkert
08.12.2023
0330A - Direct-acting 2/2 or 3/2 way pivoted armature valve analytic
Buerkert
08.12.2023
6012P - 3/2-Way-mini-solenoid-valve-P
Buerkert
08.12.2023
6013ex - 2/2-Way-Compact-Solenoid-Valve-EEx
Buerkert
08.12.2023
8620 - mxCONTROL Multifunction Controller
Buerkert
08.12.2023
0343 - 3/2 way Solenoid Valve, Pilot Controlled with Pivoted Armature Valve...
Buerkert
08.12.2023
8702 - Mass Flow Meter for Gases (MFM)
Buerkert
08.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성