피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03089 - Indexing plungers with thread lock
norelem
Flexible standard component system
03000 Spring plungers Ball catch, magnetic catch Stops Indexing plungers Cam action indexing plungers, barrel slide bolts Locating pins Locating elements / systems Centring clamps, mandrel collets Ball lock pins Accessories for indexing plungers, cam-action indexing plungers and ball lock pins Slot keys for positioning Parallels & systems Dowels, parallel keys, dowel pin pullers Lateral spring plungers
Indexing plungers
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/arretierbolzen/03089_20.prj},{NB=03089-091516ENTSPANNT},{D=16},{D2=40},{L=96.0},{L1=32},{L2=18},{L3=28},{H=16.0},{SW1=27},{F=3.2},{F1=20.0},{F2=46},{GEW=0.2155},{EAN=4059495342771},{TAB=1},{TAB1=2},{TAB2=1},{NDM=24},{NDM1=0.0000},{TYP3=1},{XA=30.0},{XB=16.3},{XC=18.5},{XD=27.0},{XE=53.0},{XF=0.30},{XG=3.2},{XH=3.5},{XI=0.8},{XJ=37.0},{XK=5.0},{XL=33.0},{XM=18.0},{XN=9.6},{XO=10.0},{XP=16.7},{XQ=4.55},{XR=17.9},{XMUTTERH=0.000},{XT=0.000},{XU=0.000},{ST=2.000},{BEST=03089-091516},{MATERIAL=Stahl},{OBFLGK=Arretierstift gehärtet},{FORM=CP},{AUSF=mit Rastnut, ohne Kontermutter},{D1=M 24 x 2},{SW2=0},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{POS=ENTSPANNT}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
OBFLGK
Surface finish
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
thread
ⁿ/ₐ
D2
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
H
height
[mm]
SW1
width across flats
[mm]
SW2
width across flats
ⁿ/ₐ
F
chamfer 30°
[mm]
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
[N]
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03089-91903
03089-91903
Steel
Indexing pin hardened
AP
non-lockout type without ...
3
M 6 x 0.75
14
31.5
12
5
10
3.5
8
0
0.8
4.5
10
0.0048
Yes
73181900
4059495342627
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-91004
03089-91004
Steel
Indexing pin hardened
AP
non-lockout type without ...
4
M 8 x 1
18
38.5
15
6
13
4.0
10
0
1.0
6.0
12
0.0101
Yes
73181900
4059495342634
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-91105
03089-91105
Steel
Indexing pin hardened
AP
non-lockout type without ...
5
M 10 x 1
21
43.5
17
7
15
5.0
13
0
1.3
5.0
12
0.0190
Yes
73181900
4059495342641
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-91206
03089-91206
Steel
Indexing pin hardened
AP
non-lockout type without ...
6
M 12 x 1,5
25
51.7
20
8
17
6.0
14
0
1.8
6.0
14
0.0286
Yes
73181900
4059495342658
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-91308
03089-91308
Steel
Indexing pin hardened
AP
non-lockout type without ...
8
M 16 x 1,5
33
68.0
26
10
23
8.0
19
0
2.3
15.0
35
0.0692
Yes
73181900
4059495342665
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-91410
03089-91410
Steel
Indexing pin hardened
AP
non-lockout type without ...
10
M 20 x 1,5
33
74.0
28
12
25
10.0
22
0
2.8
15.0
34
0.1137
Yes
73181900
4059495342672
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-91412
03089-91412
Steel
Indexing pin hardened
AP
non-lockout type without ...
12
M 20 x 1,5
33
78.0
28
14
25
12.0
22
0
2.8
15.0
39
0.1155
Yes
73181900
4059495342689
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-91516
03089-91516
Steel
Indexing pin hardened
AP
non-lockout type without ...
16
M 24 x 2
40
96.0
32
18
28
16.0
27
0
3.2
20.0
46
0.2158
Yes
73181900
4059495342696
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-091903
03089-091903
Steel
Indexing pin hardened
CP
lockout type without lock...
3
M 6 x 0.75
14
31.5
12
5
10
3.5
8
0
0.8
4.5
10
0.0048
Yes
73181900
4059495342702
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-091004
03089-091004
Steel
Indexing pin hardened
CP
lockout type without lock...
4
M 8 x 1
18
38.5
15
6
13
4.0
10
0
1.0
6.0
12
0.0101
Yes
73181900
4059495342719
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-091105
03089-091105
Steel
Indexing pin hardened
CP
lockout type without lock...
5
M 10 x 1
21
43.5
17
7
15
5.0
13
0
1.3
5.0
12
0.0191
Yes
73181900
4059495342726
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-091206
03089-091206
Steel
Indexing pin hardened
CP
lockout type without lock...
6
M 12 x 1,5
25
51.7
20
8
17
6.0
14
0
1.8
6.0
14
0.0288
Yes
73181900
4059495342733
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-091308
03089-091308
Steel
Indexing pin hardened
CP
lockout type without lock...
8
M 16 x 1,5
33
68.0
26
10
23
8.0
19
0
2.3
15.0
35
0.0700
Yes
73181900
4059495342740
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-091410
03089-091410
Steel
Indexing pin hardened
CP
lockout type without lock...
10
M 20 x 1,5
33
74.0
28
12
25
10.0
22
0
2.8
15.0
34
0.1141
Yes
73181900
4059495342757
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-091412
03089-091412
Steel
Indexing pin hardened
CP
lockout type without lock...
12
M 20 x 1,5
33
78.0
28
14
25
12.0
22
0
2.8
15.0
39
0.1150
Yes
73181900
4059495342764
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-091516
03089-091516
Steel
Indexing pin hardened
CP
lockout type without lock...
16
M 24 x 2
40
96.0
32
18
28
16.0
27
0
3.2
20.0
46
0.2155
Yes
73181900
4059495342771
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-93903
03089-93903
Stainless steel
Indexing pin hardened
AP
non-lockout type without ...
3
M 6 x 0.75
14
31.5
12
5
10
3.5
8
0
0.8
4.5
10
0.0045
Yes
73181900
4059495342788
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-93004
03089-93004
Stainless steel
Indexing pin hardened
AP
non-lockout type without ...
4
M 8 x 1
18
38.5
15
6
13
4.0
10
0
1.0
6.0
12
0.0094
Yes
73181900
4059495342795
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-93105
03089-93105
Stainless steel
Indexing pin hardened
AP
non-lockout type without ...
5
M 10 x 1
21
43.5
17
7
15
5.0
13
0
1.3
5.0
12
0.0178
Yes
73181900
4059495342801
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-93206
03089-93206
Stainless steel
Indexing pin hardened
AP
non-lockout type without ...
6
M 12 x 1,5
25
51.7
20
8
17
6.0
14
0
1.8
6.0
14
0.0271
Yes
73181900
4059495342818
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-93308
03089-93308
Stainless steel
Indexing pin hardened
AP
non-lockout type without ...
8
M 16 x 1,5
33
68.0
26
10
23
8.0
19
0
2.3
15.0
35
0.0660
Yes
73181900
4059495342825
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-93410
03089-93410
Stainless steel
Indexing pin hardened
AP
non-lockout type without ...
10
M 20 x 1,5
33
74.0
28
12
25
10.0
22
0
2.8
15.0
34
0.1119
Yes
73181900
4059495342832
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-93412
03089-93412
Stainless steel
Indexing pin hardened
AP
non-lockout type without ...
12
M 20 x 1,5
33
78.0
28
14
25
12.0
22
0
2.8
15.0
39
0.1117
Yes
73181900
4059495342849
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-93516
03089-93516
Stainless steel
Indexing pin hardened
AP
non-lockout type without ...
16
M 24 x 2
40
96.0
32
18
28
16.0
27
0
3.2
20.0
46
0.2083
Yes
73181900
4059495342856
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03089-093903
03089-093903
Stainless steel
Indexing pin hardened
CP
lockout type without lock...
3
M 6 x 0.75
14
31.5
12
5
10
3.5
8
0
0.8
4.5
10
0.0045
Yes
73181900
4059495342863
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성