피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03055 - Spring plungers with hexagon socket and thrust pin, stainless steel
norelem
Flexible standard component system
03000 Spring plungers Ball catch, magnetic catch Stops Indexing plungers Cam action indexing plungers, barrel slide bolts Locating pins Locating elements / systems Centring clamps, mandrel collets Ball lock pins Accessories for indexing plungers, cam-action indexing plungers and ball lock pins Slot keys for positioning Parallels & systems Dowels, parallel keys, dowel pin pullers Lateral spring plungers
Spring plungers
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/federnde_druckstuecke/03055.prj},{NB=03055-10_0},{BEST=03055-10},{AUSF=Standard Federkraft},{POS=0},{D=M 10},{D1=4.0},{L=22},{H=3.0},{T=3.5},{T1=1.4},{N=1.6},{S=3.0},{SX=3.000},{F1=9.0},{F2=35},{BESTMS=03040-910},{GEW=0.0091},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059495018997},{FILTER=NORELEM,,BLOHM},{TYP=1},{TYP1=1},{TYP2=1},{XPOS=[0:$H.]},{NDM=10},{NDM1=0.0000},{TYP3=1},{ZGT=Gewindestift eingeklebt},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D
thread
ⁿ/ₐ
D1
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
H
spring travel
[mm]
T1
depth
[mm]
N
slot
[mm]
S
width across flats
[mm / inch]
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
[N]
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03055-03
03055-03
Standard spring force
M 3
1.0
10
1.5
1.0
0.4
0.7
0.5
3
0.0003
Yes
73181520
4059495018942
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03055-04
03055-04
Standard spring force
M 4
1.5
15
1.5
0.6
0.6
1.3
5.0
16
0.0009
Yes
73181520
4059495018959
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03055-05
03055-05
Standard spring force
M 5
2.4
18
2.3
0.8
0.8
1.5
6.0
20
0.0017
Yes
73181520
4059495018966
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03055-06
03055-06
Standard spring force
M 6
2.7
20
2.5
1.0
1.0
2.0
7.0
20
0.0022
Yes
73181520
4059495018973
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03055-08
03055-08
Standard spring force
M 8
3.5
22
3.0
1.4
1.2
2.5
9.0
35
0.0056
Yes
73181520
4059495018980
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03055-10
03055-10
Standard spring force
M 10
4.0
22
3.0
1.4
1.6
3.0
9.0
35
0.0091
Yes
73181520
4059495018997
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03055-12
03055-12
Standard spring force
M 12
6.0
28
4.0
2.0
2.0
4.0
10.0
55
0.0161
Yes
73181520
4059495019000
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03055-16
03055-16
Standard spring force
M 16
7.5
32
5.0
2.5
2.5
5.0
45.0
100
0.0344
Yes
73181520
4059495019017
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03055-205
03055-205
light spring force
M 5
2.4
18
2.3
0.8
0.8
1.5
9.0
26
0.0017
Yes
73181520
4059495019024
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03055-206
03055-206
light spring force
M 6
2.7
20
2.5
1.0
1.0
2.0
11.0
35
0.0027
Yes
73181520
4059495019031
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03055-208
03055-208
light spring force
M 8
3.5
22
3.0
1.4
1.2
2.5
15.0
48
0.0056
Yes
73181520
4059495019048
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03055-210
03055-210
light spring force
M 10
4.0
22
3.0
1.4
1.6
3.0
15.0
58
0.0093
Yes
73181520
4059495019055
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03055-212
03055-212
light spring force
M 12
6.0
28
4.0
2.0
2.0
4.0
19.0
74
0.0162
Yes
73181520
4059495019062
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성