您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03025 inch - 带有开口和止动顶销的不锈钢弹簧柱塞
norelem
norelem 英制
03000 inch
弹簧柱塞 - inch
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/norelem_inch/03000/federnde_druckstuecke/03025_inch.prj},{NB=03025-A60},{BEST=03025-A6},{POS=0},{MATERIAL=Edelstahl},{AUSF=Standard Federkraft},{D=5/8-11},{D1=8.5},{L=24},{H=4.5},{N=2.5},{F1=45},{F2=100},{GEW=0.0216},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059495614892},{FILTER=NORELEM,},{TYP=2},{TYP1=2},{TYP2=1},{NDM=0},{NDM1=0.6250},{TYP3=2},{IMPERIAL=INCH},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
螺纹
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
L
长度
[mm]
H
变形量
[mm]
N
槽
[mm]
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
[N]
F2
弹簧弹力终点位置 F2 约 N
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03025-AG
03025-AG
不锈钢
标准弹簧弹力
8-36
1.8
9
1.5
0.6
6
20
0.0006
Yes
73181520
4059495614915
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03025-AE
03025-AE
不锈钢
标准弹簧弹力
8-32
1.8
9
1.5
0.6
6
20
0.0007
Yes
73181520
4059495614908
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03025-A1
03025-A1
不锈钢
标准弹簧弹力
10-32
2.4
12
2.0
0.8
6
20
0.0009
Yes
73181520
4059495614847
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03025-AJ
03025-AJ
不锈钢
标准弹簧弹力
1/4-28
2.7
14
2.0
1.0
7
20
0.0021
Yes
73181520
4059495614922
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03025-A2
03025-A2
不锈钢
标准弹簧弹力
1/4-20
2.7
14
2.0
1.0
7
20
0.0019
Yes
73181520
4059495614854
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03025-A3
03025-A3
不锈钢
标准弹簧弹力
5/16-18
4.0
16
2.0
1.2
15
30
0.0034
Yes
73181520
4059495614861
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03025-A4
03025-A4
不锈钢
标准弹簧弹力
3/8-16
4.5
19
2.5
1.6
20
35
0.0058
Yes
73181520
4059495614878
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03025-A5
03025-A5
不锈钢
标准弹簧弹力
1/2-13
6.0
22
3.5
2.0
30
55
0.0131
Yes
73181520
4059495614885
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03025-A6
03025-A6
不锈钢
标准弹簧弹力
5/8-11
8.5
24
4.5
2.5
45
100
0.0216
Yes
73181520
4059495614892
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03025-1AG
03025-1AG
不锈钢
轻弹簧弹力
8-36
1.8
9
1.5
0.6
3
10
0.0005
Yes
73181520
4059495614823
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03025-1AE
03025-1AE
不锈钢
轻弹簧弹力
8-32
1.8
9
1.5
0.6
3
10
0.0005
Yes
73181520
4059495614816
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03025-1A1
03025-1A1
不锈钢
轻弹簧弹力
10-32
2.4
12
2.0
0.8
3
10
0.0008
Yes
73181520
4059495614755
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03025-1AJ
03025-1AJ
不锈钢
轻弹簧弹力
1/4-28
2.7
14
2.0
1.0
4
10
0.0021
Yes
73181520
4059495614830
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03025-1A2
03025-1A2
不锈钢
轻弹簧弹力
1/4-20
2.7
14
2.0
1.0
4
10
0.0019
Yes
73181520
4059495614762
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03025-1A3
03025-1A3
不锈钢
轻弹簧弹力
5/16-18
4.0
16
2.0
1.2
7
15
0.0034
Yes
73181520
4059495614779
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03025-1A4
03025-1A4
不锈钢
轻弹簧弹力
3/8-16
4.5
19
2.5
1.6
9
16
0.0055
Yes
73181520
4059495614786
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03025-1A5
03025-1A5
不锈钢
轻弹簧弹力
1/2-13
6.0
22
3.5
2.0
14
26
0.0127
Yes
73181520
4059495614793
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03025-1A6
03025-1A6
不锈钢
轻弹簧弹力
5/8-11
8.5
24
4.5
2.5
22
50
0.0206
Yes
73181520
4059495614809
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
03093 inch - 无轴环锁紧柱塞
norelem
30.05.2024
03093 inch - 锁紧柱塞,无凸缘/加长顶销
norelem
30.05.2024
03099 inch - 凸轮旋柄柱塞 不锈钢
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表