피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Filter regulator BG2 - Standard series
Knocks Fluid-Technik
Standard
Filter regulator
Powered by
CAD모델 선택
{knocks/standard_series/filter_regulator/filter_regulator_standard_bg2_asmtab.prj},{NB=9.1923.00.668.0V},{CNSORDERNO=9.1923.00.668.0V},{TYP=FD.23 HA3 B},{DN=10013419},{ARTNR=678.020 S},{DESC1=Filterregler G1/2 0,5-16 40µm mit PC-Behälter, Schutzkorb und halbautomatischem Ablass},{DESC2=Filter regulator G1/2 0,5-16 40μm with PC bowl, bowl guard and semi automatic drain},{BTYP2=PC},{S=0},{SK=1},{MANOMETER=0},{KA=HA},{GEW=G 1/2},{PRA=5},{INFO=Info pdf},{PPATH=assemblies/filterregler_bg2_polycarb_sk_std_asmtpl.prj},{CNSMASSEXACT=1.228}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2020. 8. 1. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
038392
038392
FD.22-10-40-PC-HA
Filter regulator G3/8 0,5...
1.125
9.1922.00.485.0V
9.1922.00.485.0V
FD.22 HA3
Filter regulator G3/8 0,2...
1.300
039383
039383
FD.22-16-40-PC-HA
Filter regulator G3/8 0,5...
1.140
030788
030788
FD.23-10-40-PC-HA
Filter regulator G1/2 0,5...
1.111
9.1923.00.305.0V
9.1923.00.305.0V
FD.23 HA3
Filter regulator G1/2 0,1...
1.124
9.1923.00.485.0V
9.1923.00.485.0V
FD.23 HA3
Filter regulator G1/2 0,2...
1.286
030807
030807
FD.23-16-40-PC-HA
Filter regulator G1/2 0,5...
1.126
003620
003620
FD.22-10-40-PC-HA-G
Filter regulator G3/8 0,5...
1.195
9.1922.00.335.0V
9.1922.00.335.0V
FD.22 G HA3
Filter regulator G3/8 0,1...
1.213
037459
037459
FD.22-16-40-PC-HA
Filter regulator G3/8 0,5...
1.213
030787
030787
FD.23-10-40-PC-HA-G
Filter regulator G1/2 0,5...
1.181
003628
003628
FD.22-10-40-PC-HA-S
Filter regulator G3/8 0,5...
1.144
010897
010897
FD.22-10-40-M-HA
Filter regulator G3/8 0,5...
1.022
046658
046658
FD.22-16-40-M-HA
Filter regulator G3/8 0,5...
1.038
9.1923.00.127.0V
9.1923.00.127.0V
FD.23 M HA3
Filter regulator G1/2 0,5...
1.008
9.1922.00.128.0V
9.1922.00.128.0V
FD.22 HA3 B
Filter regulator G3/8 0,5...
1.227
9.1922.00.668.0V
9.1922.00.668.0V
FD.22 HA3 B
Filter regulator G3/8 0,5...
1.242
037658
037658
FD.23-10-40-PC-B-HA
Filter regulator G1/2 0,5...
1.213
9.1923.00.668.0V
9.1923.00.668.0V
FD.23 HA3 B
Filter regulator G1/2 0,5...
1.228
9.1922.00.158.0V
9.1922.00.158.0V
FD.22 G HA3 B
Filter regulator G3/8 0,5...
1.297
014362
014362
FD.22-10-40-PC-AM
Filter regulator G3/8 0,5...
1.138
9.1922.00.490.0V
9.1922.00.490.0V
FD.22 AM10
Filter regulator G3/8 0,2...
1.313
026020
026020
FD.22-16-40-PC-AM
Filter regulator G3/8 0,5...
1.154
025549
025549
FD.23-10-40-PC-AM
Filter regulator G1/2 0,5...
1.124
029842
029842
FD.23-16-40-PC-AM
Filter regulator G1/2 0,5...
1.140
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Lubricator BG2 - Standard series
Knocks Fluid-Technik
26.08.2021
Filter BG1 - Standard series
Knocks Fluid-Technik
26.08.2021
Pressure regulator pilot control BG3 - Standard series
Knocks Fluid-Technik
26.08.2021
Service 3 unit BG5 - Standard series
Knocks Fluid-Technik
26.08.2021
Filter BG5 (54/55) - Standard series
Knocks Fluid-Technik
26.08.2021
Active carbon filter BG3 - Standard series
Knocks Fluid-Technik
26.08.2021
Finefilter BG1 - Standard series
Knocks Fluid-Technik
26.08.2021
Precision regulator BG1 (FDR 11) - Standard series
Knocks Fluid-Technik
26.08.2021
Pressure regulator BG5 - Standard series
Knocks Fluid-Technik
26.08.2021
Service 2 unit BG2 - Standard series
Knocks Fluid-Technik
26.08.2021
Relief valve BG0 - Standard series
Knocks Fluid-Technik
26.08.2021
Pressure regulator pilot control BG5 - Standard series
Knocks Fluid-Technik
26.08.2021
Regulator plate ISO 1 - Futura series, Multi-Fix series, Standard series
Knocks Fluid-Technik
26.08.2021
Prefilter BG5 - Standard series
Knocks Fluid-Technik
26.08.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성