您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
polski
English
QA認證資訊
目錄: SPAX
Created: 277.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SPAX
Universalschraube - Teilgewinde, Senkkopf, Kreuzschlitz Z, 4CUT, YELLOX
SPAX
Universal
Senkkopf
Powered by
CAD模型選擇
{spax/universal/universal_senkkopf/14203.prj},{NB=0291020450505(350)},{IDNR=0291020450505},{DURCHMESSER=4.5},{KOPFDURCHMESSER=8.8},{LAENGE=50},{GEWINDELAENGE=32},{BEZ=Universalschraube, Teilgewinde, Senkkopf, Kreuzschlitz Z, 4CUT, YELLOX},{GR=4,5x50},{MPA=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/UE_LOGO_01.JPG},{SKH=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/SKH_013_LOGO_01.JPG},{LOD=350}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
ⁿ/ₐ
BEZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
GR
Schraubengöße
ⁿ/ₐ
INTERNATIONALPI
Internationale Produkt ID
ⁿ/ₐ
BIT
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Durchmesser (d1)
[mm]
ANTRIEB
Antrieb
ⁿ/ₐ
KOPFDURCHMESSER
Kopfdurchmesser (dk)
[mm]
LAENGE
Länge (Ls)
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
GEWINDE
Gewinde
ⁿ/ₐ
GEWINDELAENGE
Gewindelänge (LgT)
[mm]
SPITZE
Spitze
ⁿ/ₐ
1081020601505
1081020601505
Universalschraube, Teilge...
6x150
4003530005404
Z3
6.0
Kreuzschlitz Z
11.6
150
Stahl
Senkkopf
YELLOX
Teilgewinde
68
4CUT
1081020601305
1081020601305
Universalschraube, Teilge...
6x130
4003530005381
Z3
6.0
Kreuzschlitz Z
11.6
130
Stahl
Senkkopf
YELLOX
Teilgewinde
68
4CUT
1081020601605
1081020601605
Universalschraube, Teilge...
6x160
4003530005411
Z3
6.0
Kreuzschlitz Z
11.6
160
Stahl
Senkkopf
YELLOX
Teilgewinde
65
4CUT
1081020601405
1081020601405
Universalschraube, Teilge...
6x140
4003530005398
Z3
6.0
Kreuzschlitz Z
11.6
140
Stahl
Senkkopf
YELLOX
Teilgewinde
68
4CUT
1081020601805
1081020601805
Universalschraube, Teilge...
6x180
4003530005428
Z3
6.0
Kreuzschlitz Z
11.6
180
Stahl
Senkkopf
YELLOX
Teilgewinde
65
4CUT
1081020600903
1081020600903
Universalschraube, Teilge...
6x90
4003530007149
Z3
6.0
Kreuzschlitz Z
11.6
90
Stahl
Senkkopf
YELLOX
Teilgewinde
61
4CUT
1081020602005
1081020602005
Universalschraube, Teilge...
6x200
4003530005435
Z3
6.0
Kreuzschlitz Z
11.6
200
Stahl
Senkkopf
YELLOX
Teilgewinde
65
4CUT
1081020400805
1081020400805
Universalschraube, Teilge...
4x80
4003530040009
Z2
4.0
Kreuzschlitz Z
8.0
80
Stahl
Senkkopf
YELLOX
Teilgewinde
50
4CUT
0291020350305
0291020350305
Universalschraube, Teilge...
3,5x30
4003530009990
Z2
3.5
Kreuzschlitz Z
7.0
30
Stahl
Senkkopf
YELLOX
Teilgewinde
18
4CUT
0291020350355
0291020350355
Universalschraube, Teilge...
3,5x35
4003530010002
Z2
3.5
Kreuzschlitz Z
7.0
35
Stahl
Senkkopf
YELLOX
Teilgewinde
23
4CUT
0291020350405
0291020350405
Universalschraube, Teilge...
3,5x40
4003530010019
Z2
3.5
Kreuzschlitz Z
7.0
40
Stahl
Senkkopf
YELLOX
Teilgewinde
23
4CUT
0291020350455
0291020350455
Universalschraube, Teilge...
3,5x45
4003530039829
Z2
3.5
Kreuzschlitz Z
7.0
45
Stahl
Senkkopf
YELLOX
Teilgewinde
30
4CUT
0291020350505
0291020350505
Universalschraube, Teilge...
3,5x50
4003530039836
Z2
3.5
Kreuzschlitz Z
7.0
50
Stahl
Senkkopf
YELLOX
Teilgewinde
32
4CUT
0291020350403
0291020350403
Universalschraube, Teilge...
3,5x40
4003530011399
Z2
3.5
Kreuzschlitz Z
7.0
40
Stahl
Senkkopf
YELLOX
Teilgewinde
23
4CUT
0291020400305
0291020400305
Universalschraube, Teilge...
4x30
4003530010026
Z2
4.0
Kreuzschlitz Z
8.0
30
Stahl
Senkkopf
YELLOX
Teilgewinde
18
4CUT
0291020400355
0291020400355
Universalschraube, Teilge...
4x35
4003530010033
Z2
4.0
Kreuzschlitz Z
8.0
35
Stahl
Senkkopf
YELLOX
Teilgewinde
23
4CUT
0291020400405
0291020400405
Universalschraube, Teilge...
4x40
4003530010040
Z2
4.0
Kreuzschlitz Z
8.0
40
Stahl
Senkkopf
YELLOX
Teilgewinde
23
4CUT
0291020400455
0291020400455
Universalschraube, Teilge...
4x45
4003530010057
Z2
4.0
Kreuzschlitz Z
8.0
45
Stahl
Senkkopf
YELLOX
Teilgewinde
30
4CUT
0291020400505
0291020400505
Universalschraube, Teilge...
4x50
4003530010064
Z2
4.0
Kreuzschlitz Z
8.0
50
Stahl
Senkkopf
YELLOX
Teilgewinde
32
4CUT
0291020400555
0291020400555
Universalschraube, Teilge...
4x55
4003530023064
Z2
4.0
Kreuzschlitz Z
8.0
55
Stahl
Senkkopf
YELLOX
Teilgewinde
35
4CUT
0291020400605
0291020400605
Universalschraube, Teilge...
4x60
4003530010071
Z2
4.0
Kreuzschlitz Z
8.0
60
Stahl
Senkkopf
YELLOX
Teilgewinde
35
4CUT
0291020400303
0291020400303
Universalschraube, Teilge...
4x30
4003530011405
Z2
4.0
Kreuzschlitz Z
8.0
30
Stahl
Senkkopf
YELLOX
Teilgewinde
18
4CUT
0291020400353
0291020400353
Universalschraube, Teilge...
4x35
4003530011412
Z2
4.0
Kreuzschlitz Z
8.0
35
Stahl
Senkkopf
YELLOX
Teilgewinde
23
4CUT
0291020400403
0291020400403
Universalschraube, Teilge...
4x40
4003530011429
Z2
4.0
Kreuzschlitz Z
8.0
40
Stahl
Senkkopf
YELLOX
Teilgewinde
23
4CUT
0291020400503
0291020400503
Universalschraube, Teilge...
4x50
4003530011443
Z2
4.0
Kreuzschlitz Z
8.0
50
Stahl
Senkkopf
YELLOX
Teilgewinde
32
4CUT
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
universal screw - full thread, flat countersunk head, cross recess Z, 4CUT,...
SPAX
23.02.2023
universal screw - partial thread, flat countersunk head, T-STAR plus, 4CUT,...
SPAX
23.02.2023
universal screw - full thread, flange head, cross recess Z, 4CUT, WIROX
SPAX
23.02.2023
universal screw - full thread, flat countersunk head, cross recess Z, 4CUT,...
SPAX
23.02.2023
universal screw - full thread, flat countersunk head, T-STAR plus, 4CUT, WI...
SPAX
23.02.2023
universal screw - Universal screw with centre drill, full thread, flat coun...
SPAX
23.02.2023
universal screw - partial thread, flat countersunk head, T-STAR plus, 4CUT,...
SPAX
23.02.2023
universal screw - full thread, flat countersunk head, cross recess Z, 4CUT,...
SPAX
23.02.2023
universal screw - full thread, flat countersunk head, T-STAR plus, 4CUT, YE...
SPAX
23.02.2023
universal screw - partial thread, flat countersunk head, cross recess Z, 4C...
SPAX
23.02.2023
Stainless steel screw, full thread, flat countersunk head, T-STAR plus, 4CU...
SPAX
23.02.2023
universal screw - full thread, pan head, T-STAR plus, 4CUT, WIROX
SPAX
23.02.2023
Stainless steel screw, partial thread, flat countersunk head, T-STAR plus, ...
SPAX
23.02.2023
Universal screw,full thread, flat countersunk head, cross recess Z1, S poin...
SPAX
23.02.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表