피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
Vertical Motor Mount - Accessories
Hub City
Obsolete Products
PowerTorque Shaft Mount Reducers
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{hubcityinc/obsoleteproducts/powertorque/accessories/vertical_mm_asmtab.prj},{NB=0279-00185},{PN=0279-00185},{MN=PT25215 KIT 143T-286T},{RATIO=N/A},{STYLE=N/A},{GT=N/A},{FS=N/A},{OD=N/A},{DESCRIPTION=PT25215 KIT, MOTOR MOUNT VERTICAL 143T-286T},{PT=Parallel},{PL=PowerTorque Shaft Mt Reducer},{IT=N/A},{ID=N/A},{OT=N/A},{SM=PT25215},{WT=84},{A=18.625},{B=17.0},{C=17.50},{D=14.25},{EMIN=12.5},{EMAX=17.3},{F=2.000},{G=15.499},{H=4.13},{J=3/4x8},{K=6.65},{PNL=0279-00341},{PNM=0279-00312},{H1=0.30750},{PPATH=vertical_motor_mounts/vertical_mm_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MN
Model Number
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
PT
Product Type
ⁿ/ₐ
PL
Product Line
ⁿ/ₐ
SM
Shaft Mount
ⁿ/ₐ
WT
Weight
[Lbs.]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
EMIN
E Min
[인치]
EMAX
E Max
[인치]
F
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
K
[인치]
0279-00180
0279-00180
PT21107 KIT 56T
PT21107 KIT, MOTOR MOUNT ...
Parallel
PowerTorque Shaft Mt Redu...
PT21107
35
14.625
11.0
13.50
9.25
10.0
14.2
1.375
11.999
3.38
5/8x7
3.88
0279-00181
0279-00181
PT22115 KIT 56T
PT22115 KIT, MOTOR MOUNT ...
Parallel
PowerTorque Shaft Mt Redu...
PT22115
35
14.625
11.0
13.50
9.25
10.6
14.8
1.375
11.999
3.38
5/8x7
4.18
0279-00182
0279-00182
PT23203 KIT 56T-215T
PT23203 KIT, MOTOR MOUNT ...
Parallel
PowerTorque Shaft Mt Redu...
PT23203
35
14.625
11.0
13.50
9.25
11.6
15.9
1.375
11.999
4.25
5/8x7
4.88
0279-00183
0279-00183
PT23203 KIT 143T-286T
PT23203 KIT, MOTOR MOUNT ...
Parallel
PowerTorque Shaft Mt Redu...
PT23203
77
18.625
17.0
17.50
14.25
11.8
16.0
2.000
15.499
4.25
3/4x8
4.88
0279-00184
0279-00184
PT24207 KIT 143T-286T
PT24207 KIT, MOTOR MOUNT ...
Parallel
PowerTorque Shaft Mt Redu...
PT24207
87
18.625
17.0
17.50
14.25
12.0
16.7
2.000
15.499
4.63
3/4x8
6.13
0279-00185
0279-00185
PT25215 KIT 143T-286T
PT25215 KIT, MOTOR MOUNT ...
Parallel
PowerTorque Shaft Mt Redu...
PT25215
84
18.625
17.0
17.50
14.25
12.5
17.3
2.000
15.499
4.13
3/4x8
6.65
0279-00186
0279-00186
PT25215 KIT 143T-326T
PT25215 KIT, MOTOR MOUNT ...
Parallel
PowerTorque Shaft Mt Redu...
PT25215
118
20.500
18.5
19.25
16.50
12.5
17.3
2.000
17.500
4.13
3/4x8
6.65
0279-00187
0279-00187
PT26307 KIT 143T-326T
PT26307 KIT, MOTOR MOUNT ...
Parallel
PowerTorque Shaft Mt Redu...
PT26307
118
20.500
18.5
19.25
16.50
14.6
19.3
2.000
17.500
4.50
3/4x8
7.31
0279-00188
0279-00188
PT27315 KIT 143T-365T
PT27315 KIT, MOTOR MOUNT ...
Parallel
PowerTorque Shaft Mt Redu...
PT27315
148
22.500
19.0
21.25
16.50
17.6
22.1
2.063
19.250
4.75
1x9
7.81
0279-00189
0279-00189
PT24207 KIT 143T-326T
PT24207 KIT, MOTOR MOUNT ...
Parallel
PowerTorque Shaft Mt Redu...
PT24207
121
20.500
18.5
19.25
16.50
12.0
16.8
2.000
17.500
4.63
3/4x8
6.13
0279-00190
0279-00190
PT28407 KIT 143T-365T
PT28407 KIT, MOTOR MOUNT ...
Parallel
PowerTorque Shaft Mt Redu...
PT28407
148
22.500
19.0
21.25
16.50
18.3
22.8
2.063
19.250
4.75
1x9
8.81
0279-00191
0279-00191
PT29415 KIT 143T-365T
PT29415 KIT, MOTOR MOUNT ...
Parallel
PowerTorque Shaft Mt Redu...
PT29415
125
22.500
19.0
21.25
16.50
19.0
23.5
2.063
19.250
5.40
1x9
11.08
0279-00193
0279-00193
PT210507 KIT 143T-365T
PT210507 KIT, MOTOR MOUNT...
Parallel
PowerTorque Shaft Mt Redu...
PT210507
135
22.500
19.0
21.25
16.50
20.5
25.0
2.063
19.250
6.18
1x9
11.15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성