피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
0255 - Direct-acting 2/2 way plunger valve
Buerkert
Solenoid Valves
Cryogenic
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/magnetventile/keyogenventile/0255.prj},{NB=0255-050389-2-2-Wege-Magnetventil},{BUNR=050389},{WW=A},{LTA=G 3/8},{LTA2=GM83},{DN=6},{WKST=MS},{DWST=PTFE},{SPFR=024 / 50},{VAR=1},{A1=40.000},{A2=6.000},{A3=2.500},{B1=25.000},{B2=30.000},{B3=36.000},{B4=6.500},{C1=56.000},{C2=15.000},{C3=22.000},{C4=15.000},{C5=11.000},{C6=10.000},{D1=37.000},{D2=14.000},{D3=48.000},{D4=6.300},{E1=16.660},{E2=12.000},{E3=15.000},{F1=0.000},{F2=6.500},{G1=0.000},{J1=2.750},{CNSMASSEXACT=0.690}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BUNR
Ident number
ⁿ/ₐ
WW
Circuit function
ⁿ/ₐ
LTA
Port connection
ⁿ/ₐ
LTA2
Port connection
ⁿ/ₐ
DN
Orifice size
[mm]
WKST
Body material
ⁿ/ₐ
DWST
Sealing material
ⁿ/ₐ
SPFR
Voltage/Frequency
[V/Hz]
VAR
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
0255-058360-2-2-way Solen...
058360
A
G 1/4
GM82
1
MS
PTFE
024 / DC
1
0.676
0255-020755-2-2-way Solen...
020755
A
G 1/4
GM82
1
MS
PTFE
024 / 50
1
0.647
0255-067692-2-2-way Solen...
067692
A
G 1/4
GM82
1
MS
PTFE
230 / 50
1
0.678
0255-089888-2-2-way Solen...
089888
A
G 1/4
GM82
2
MS
FKM
024 / DC
1
0.676
0255-020033-2-2-way Solen...
020033
A
G 1/4
GM82
2
MS
FKM
024 / 50
1
0.678
0255-020101-2-2-way Solen...
020101
A
G 1/4
GM82
2
MS
FKM
110 / 50
1
0.680
0255-064119-2-2-way Solen...
064119
A
G 1/4
GM82
2
MS
FKM
230 / 50
1
0.660
0255-052872-2-2-way Solen...
052872
A
G 1/4
GM82
3
MS
PTFE
024 / DC
1
0.647
0255-058421-2-2-way Solen...
058421
A
G 1/4
GM82
3
MS
PTFE
024 / 50
1
0.683
0255-058888-2-2-way Solen...
058888
A
G 1/4
GM82
3
MS
PTFE
110 / 50
1
0.681
0255-046865-2-2-way Solen...
046865
A
G 1/4
GM82
3
MS
PTFE
230 / 50
1
0.650
0255-058796-2-2-way Solen...
058796
A
G 1/4
GM82
4
MS
PTFE
024 / DC
1
0.649
0255-065454-2-2-way Solen...
065454
A
G 1/4
GM82
4
MS
PTFE
024 / 50
1
0.650
0255-023897-2-2-way Solen...
023897
A
G 1/4
GM82
4
MS
PTFE
110 / 50
1
0.680
0255-053188-2-2-way Solen...
053188
A
G 1/4
GM82
4
MS
PTFE
230 / 50
1
0.649
0255-020164-2-2-way Solen...
020164
A
G 1/4
GM82
5
MS
PTFE
024 / DC
1
0.660
0255-049194-2-2-way Solen...
049194
A
G 1/4
GM82
5
MS
PTFE
024 / 50
1
0.679
0255-049830-2-2-way Solen...
049830
A
G 1/4
GM82
5
MS
PTFE
110 / 50
1
0.679
0255-050879-2-2-way Solen...
050879
A
G 1/4
GM82
5
MS
PTFE
230 / 50
1
0.682
0255-052424-2-2-way Solen...
052424
A
G 1/4
GM82
5
MS
FKM
230 / 50
1
0.730
0255-065438-2-2-way Solen...
065438
A
G 3/8
GM83
4
MS
PTFE
024 / DC
1
0.625
0255-059100-2-2-way Solen...
059100
A
G 3/8
GM83
4
MS
PTFE
024 / 50
1
0.660
0255-046886-2-2-way Solen...
046886
A
G 3/8
GM83
4
MS
PTFE
110 / 50
1
0.658
0255-051143-2-2-way Solen...
051143
A
G 3/8
GM83
4
MS
PTFE
230 / 50
1
0.628
0255-022551-2-2-way Solen...
022551
A
G 3/8
GM83
5
MS
FKM
024 / 50
1
0.660
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
0256 - Direct-acting 2/2 way solenoid valve
Buerkert
08.12.2023
0290 - Servo-assisted 2/2 way diaphragm valve
Buerkert
08.12.2023
2508 - Cable Plug Form A
Buerkert
08.12.2023
6014 - Plunger valve 3/2 way direct-acting
Buerkert
08.12.2023
5281 - 2/2-Way-Solenoid-Valve
Buerkert
08.12.2023
5282 - Servo-assisted 2/2-way diaphragm valve
Buerkert
08.12.2023
MP07 - MP07 pneumatic modules
Buerkert
08.12.2023
Model 5211 - Welding nipple - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.02.2021
6027 - Direct-acting 2/2 way plunger valve
Buerkert
08.12.2023
Model 5314 - Hexagonal nipple NPT - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.10.2021
Modèle 58148 - 2 pieces ball valve for compressed air with pressure relief ...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
14.04.2021
0256b - 2/2-way Solenoid Valve Mounting set
Buerkert
08.12.2023
7615 - Micro Dosing Unit for precise dosing in microlitre-range
Buerkert
08.12.2023
6012P - 3/2-Way-mini-solenoid-valve-P
Buerkert
08.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성