피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
02150 - Rest pads adjustable with locknut
norelem
Flexible standard component system
02000 Self-aligning pads Rest pads, locating pins Extension pieces Positioning feet Workpiece supports
Rest pads, locating pins
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_02000/auflagebolzen_aufnahmebolzen/02150.prj},{NB=02150-101_(42)},{BEST=02150-101},{H3=42},{D=M 10},{D1=10},{H=70},{H1=32},{H2=56},{H4=6},{E=19.6},{SW=17},{R=14},{F=4180},{GEW=0.0540},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059495013787},{NDM=10},{ST=1.50},{H3MIN=42.0},{H3MAX=55.0},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{XA=5.000},{B2=7.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
D
thread diameter
ⁿ/ₐ
D1
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
H4
height
[mm]
E
Side-to-side dimension
[mm]
SW
width across flats
[mm]
R
Radius
[mm]
F
Force approx.
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
02150-05
02150-05
M 5
5
50
32
40
5
11.5
10
7
1000
0.0098
Yes
84662080
4059495013749
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02150-06
02150-06
M 6
6
50
32
40
5
11.5
10
8
1430
0.0127
Yes
84662080
4059495013756
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02150-08
02150-08
M 8
8
50
32
40
5
15.0
13
11
2620
0.0229
Yes
84662080
4059495013763
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02150-10
02150-10
M 10
10
52
32
40
5
19.6
17
14
4180
0.0417
Yes
84662080
4059495013770
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02150-101
02150-101
M 10
10
70
32
56
6
19.6
17
14
4180
0.0540
Yes
84662080
4059495013787
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02150-12
02150-12
M 12
12
70
40
56
6
21.9
19
16
6100
0.0736
Yes
84662080
4059495013794
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02150-121
02150-121
M 12
12
95
50
80
6
21.9
19
16
6100
0.0956
Yes
84662080
4059495013800
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02150-14
02150-14
M 14
14
100
63
80
8
25.4
22
20
8320
0.1404
Yes
84662080
4059495013817
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02150-16
02150-16
M 16
16
100
63
80
8
27.7
24
25
11520
0.1827
Yes
84662080
4059495013824
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02150-161
02150-161
M 16
16
120
63
100
8
27.7
24
25
11520
0.2138
Yes
84662080
4059495013831
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02150-20
02150-20
M 20
20
110
70
88
10
34.6
30
28
18000
0.3189
Yes
84662080
4059495013848
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
04081 - Clamp straps with flatttened ball
norelem
30.04.2024
06212 - Star grips metal parts stainless steel, silimar to DIN 6336
norelem
30.04.2024
02153 - Rest pads
norelem
30.04.2024
04010 - Clamp straps slotted heel
norelem
30.04.2024
02130 - Rest pads
norelem
30.04.2024
07030 - Studs DIN 6379
norelem
30.04.2024
02037 - Support bolts
norelem
30.04.2024
02029 - Rest pads with positioning pin
norelem
30.04.2024
07020 - Studs
norelem
30.04.2024
07420 - Spherical washers DIN 6319, edition 10/01
norelem
30.04.2024
02010 - Rest pads
norelem
30.04.2024
02040 - Positioning feet
norelem
30.04.2024
07650 - Springs for clamp straps
norelem
30.04.2024
03085 - Adjustable mini Stops
norelem
30.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성