您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
polski
English
QA認證資訊
目錄: SPAX
Created: 277.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SPAX
Edelstahlschraube, Teilgewinde, Senkkopf, T-STAR plus, 4CUT, Edelstahl rostfrei A2 - Edelstahlschraube, Teilgewinde, Senkkopf, T-STAR plus, 4CUT, Edelstahl rostfrei A2
SPAX
Edelstahl
Senkkopf
Powered by
CAD模型選擇
{spax/edelstahl/edelstahl_senkkopf/15772.prj},{NB=0197000450603(350)},{IDNR=0197000450603},{DURCHMESSER=4.5},{KOPFDURCHMESSER=8.8},{LAENGE=60},{GEWINDELAENGE=37},{MPA=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/UE_LOGO_01.JPG},{EUROPAEISCH_TECHNISCHE_BEWERTUNG=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/CE_13_DOP1_LOGO_01.JPG},{MADE_IN_GERMANY=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/MIG_2018_SW.JPG},{LOD=350}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
ⁿ/ₐ
INTERNATIONALPI
Internationale Produkt ID
ⁿ/ₐ
BIT
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Zylinderkopf
[mm]
ANTRIEB
Antrieb
ⁿ/ₐ
KOPFDURCHMESSER
Kopfdurchmesser
[mm]
LAENGE
Länge
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
GEWINDE
Gewinde
ⁿ/ₐ
GEWINDELAENGE
Gewindelänge
[mm]
SPITZE
Spitze
ⁿ/ₐ
0197000801005
0197000801005
4003530257308
T40
8.0
T-STAR plus
15.1
100
Edelstahl Rostfrei A2
Senkkopf
Blank
Teilgewinde
57
4CUT
0197000801205
0197000801205
4003530257315
T40
8.0
T-STAR plus
15.1
120
Edelstahl Rostfrei A2
Senkkopf
Blank
Teilgewinde
70
4CUT
0197000801405
0197000801405
4003530257322
T40
8.0
T-STAR plus
15.1
140
Edelstahl Rostfrei A2
Senkkopf
Blank
Teilgewinde
80
4CUT
0197000801605
0197000801605
4003530257339
T40
8.0
T-STAR plus
15.1
160
Edelstahl Rostfrei A2
Senkkopf
Blank
Teilgewinde
80
4CUT
0197000801805
0197000801805
4003530257346
T40
8.0
T-STAR plus
15.1
180
Edelstahl Rostfrei A2
Senkkopf
Blank
Teilgewinde
80
4CUT
0197000802005
0197000802005
4003530257353
T40
8.0
T-STAR plus
15.1
200
Edelstahl Rostfrei A2
Senkkopf
Blank
Teilgewinde
80
4CUT
0197000802205
0197000802205
4003530257360
T40
8.0
T-STAR plus
15.1
220
Edelstahl Rostfrei A2
Senkkopf
Blank
Teilgewinde
80
4CUT
0197000800805
0197000800805
4003530257292
T40
8.0
T-STAR plus
15.1
80
Edelstahl Rostfrei A2
Senkkopf
Blank
Teilgewinde
47
4CUT
0197000802405
0197000802405
4003530257377
T40
8.0
T-STAR plus
15.1
240
Edelstahl Rostfrei A2
Senkkopf
Blank
Teilgewinde
80
4CUT
0197000802605
0197000802605
4003530257384
T40
8.0
T-STAR plus
15.1
260
Edelstahl Rostfrei A2
Senkkopf
Blank
Teilgewinde
80
4CUT
0197000802805
0197000802805
4003530257391
T40
8.0
T-STAR plus
15.1
280
Edelstahl Rostfrei A2
Senkkopf
Blank
Teilgewinde
80
4CUT
0197000803005
0197000803005
4003530257407
T40
8.0
T-STAR plus
15.1
300
Edelstahl Rostfrei A2
Senkkopf
Blank
Teilgewinde
80
4CUT
0197000400303
0197000400303
4003530091834
T20
4.0
T-STAR plus
8.0
30
Edelstahl Rostfrei A2
Senkkopf
Blank
Teilgewinde
18
4CUT
0197000400353
0197000400353
4003530091841
T20
4.0
T-STAR plus
8.0
35
Edelstahl Rostfrei A2
Senkkopf
Blank
Teilgewinde
23
4CUT
0197000400403
0197000400403
4003530091858
T20
4.0
T-STAR plus
8.0
40
Edelstahl Rostfrei A2
Senkkopf
Blank
Teilgewinde
23
4CUT
0197000400453
0197000400453
4003530091865
T20
4.0
T-STAR plus
8.0
45
Edelstahl Rostfrei A2
Senkkopf
Blank
Teilgewinde
30
4CUT
0197000400503
0197000400503
4003530091872
T20
4.0
T-STAR plus
8.0
50
Edelstahl Rostfrei A2
Senkkopf
Blank
Teilgewinde
32
4CUT
0197000450403
0197000450403
4003530091889
T20
4.5
T-STAR plus
8.8
40
Edelstahl Rostfrei A2
Senkkopf
Blank
Teilgewinde
25
4CUT
0197000450453
0197000450453
4003530091896
T20
4.5
T-STAR plus
8.8
45
Edelstahl Rostfrei A2
Senkkopf
Blank
Teilgewinde
30
4CUT
0197000450503
0197000450503
4003530091902
T20
4.5
T-STAR plus
8.8
50
Edelstahl Rostfrei A2
Senkkopf
Blank
Teilgewinde
32
4CUT
0197000450603
0197000450603
4003530091919
T20
4.5
T-STAR plus
8.8
60
Edelstahl Rostfrei A2
Senkkopf
Blank
Teilgewinde
37
4CUT
0197000450703
0197000450703
4003530097096
T20
4.5
T-STAR plus
8.8
70
Edelstahl Rostfrei A2
Senkkopf
Blank
Teilgewinde
42
4CUT
0197000500403
0197000500403
4003530091926
T20
5.0
T-STAR plus
9.7
40
Edelstahl Rostfrei A2
Senkkopf
Blank
Teilgewinde
27
4CUT
0197000500453
0197000500453
4003530091933
T20
5.0
T-STAR plus
9.7
45
Edelstahl Rostfrei A2
Senkkopf
Blank
Teilgewinde
30
4CUT
0197000500503
0197000500503
4003530091940
T20
5.0
T-STAR plus
9.7
50
Edelstahl Rostfrei A2
Senkkopf
Blank
Teilgewinde
32
4CUT
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Stainless steel screw, full thread, flat countersunk head, T-STAR plus, 4CU...
SPAX
23.02.2023
universal screw - full thread, flat countersunk head, T-STAR plus, 4CUT, WI...
SPAX
23.02.2023
universal screw - partial thread, flat countersunk head, cross recess Z, 4C...
SPAX
23.02.2023
Stainless steel screw, full thread, flat countersunk head, T-STAR plus, CUT...
SPAX
23.02.2023
HU-plus - HECO-UNIX-plus, countersunk head with milling grooves
HECO-Schrauben
14.10.2021
universal screw - partial thread, flat countersunk head, T-STAR plus, 4CUT,...
SPAX
23.02.2023
Facade screw, partial thread, raised countersunk head, T-STAR plus, CUT poi...
SPAX
23.02.2023
Facade screw, partial thread, raised countersunk head, T-STAR plus, CUT poi...
SPAX
23.02.2023
timber construction screw - partial thread, washer head, T-STAR plus, 4CUT,...
SPAX
23.02.2023
Stainless steel screw, full thread, flat countersunk head, cross recess Z, ...
SPAX
23.02.2023
Stainless steel screw, partial thread, flat countersunk head, cross recess ...
SPAX
23.02.2023
Stainless steel screw, full thread, raised countersunk head, T-STAR plus, 4...
SPAX
23.02.2023
universal screw - full thread, raised countersunk head, cross recess Z, 4CU...
SPAX
23.02.2023
Stainless steel screw, full thread, pan head, T-STAR plus, 4CUT, stainless ...
SPAX
23.02.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表