您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
直线型卡套式管接头,ANSI/ASME 标准1型 - 旋进式螺纹: NPT (ANSI/ASME B 1-20.01.1983),预安装有套管
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
带套管的可调节管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/6_einst_verschr_rohr/gerade_aufsteck_npt.prj},{NB=0172892007},{BZ=0172892007},{VK=24-SWSDS-L42-N11/2T},{INFO=Katalog},{REIHE1=L 42},{PN=PN 160},{GEWD2=1 1/2 NPT},{NDM=1.90000},{KDM=1.79609},{P=0.08696},{L3=92.5},{L5=52.5},{SW1=50},{SW3=60},{I=26.0},{AM=385},{PAGE=138},{D1=42.000},{RAL1=32.500},{RAL2=23.000},{LST=69.000},{KGEW=M52x2},{D3H=17.000},{D3H1=12.000},{NDMKONUS=52.000},{PKONUS=2.000},{H=24.000},{BOHRD=35.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
PN
压力
[bar]
GEWD2
螺纹 d2
ⁿ/ₐ
L3
长度 l3 大约为
[mm]
L5
长度 l5 大约为
[mm]
SW1
扳手开口尺寸 SW1
[mm]
SW3
套接螺帽的扳手开口尺寸
[mm]
I
螺纹长度 i
[mm]
AM
扭矩 -10%
[Nm]
0172802007
0172802007
24-SWSDS-L6-N1/8T
L 6
PN 315
1/8 NPT
38.5
26.5
11
14
9.9
15
0172812007
0172812007
24-SWSDS-L8-N1/4T
L 8
PN 315
1/4 NPT
43.5
29.5
14
17
15.1
35
0172822007
0172822007
24-SWSDS-L10-N1/4T
L 10
PN 315
1/4 NPT
45.5
30.5
14
19
15.1
35
0172832007
0172832007
24-SWSDS-L12-N3/8T
L 12
PN 315
3/8 NPT
50.0
33.0
19
22
15.2
55
0172842007
0172842007
24-SWSDS-L15-N1/2T
L 15
PN 315
1/2 NPT
56.5
35.5
22
27
19.8
110
0172852007
0172852007
24-SWSDS-L18-N1/2T
L 18
PN 315
1/2 NPT
58.5
35.0
22
32
19.8
110
0172862007
0172862007
24-SWSDS-L22-N3/4T
L 22
PN 160
3/4 NPT
63.5
36.0
27
36
20.1
175
0172872007
0172872007
24-SWSDS-L28-N1T
L 28
PN 160
1 NPT
71.0
40.5
36
41
25.0
265
0172882007
0172882007
24-SWSDS-L35-N11/4T
L 35
PN 160
1 1/4 NPT
83.0
48.5
46
50
25.6
315
0172892007
0172892007
24-SWSDS-L42-N11/2T
L 42
PN 160
1 1/2 NPT
92.5
52.5
50
60
26.0
385
0172902007
0172902007
24-SWSDS-S6-N1/4T
S 6
PN 630
1/4 NPT
46.0
30.0
14
17
15.1
35
0172912007
0172912007
24-SWSDS-S8-N1/4T
S 8
PN 630
1/4 NPT
49.9
32.5
14
19
15.1
35
0172922007
0172922007
24-SWSDS-S10-N3/8T
S 10
PN 630
3/8 NPT
52.0
34.5
19
22
15.2
55
0172932007
0172932007
24-SWSDS-S12-N3/8T
S 12
PN 630
3/8 NPT
58.0
36.5
19
24
15.2
55
0172942007
0172942007
24-SWSDS-S14-N1/2T
S 14
PN 630
1/2 NPT
62.0
40.0
22
27
19.8
110
0172952007
0172952007
24-SWSDS-S16-N1/2T
S 16
PN 400
1/2 NPT
65.0
40.5
22
30
19.8
110
0172962007
0172962007
24-SWSDS-S20-N3/4T
S 20
PN 400
3/4 NPT
73.0
46.5
27
36
20.1
175
0172972007
0172972007
24-SWSDS-S25-N1T
S 25
PN 400
1 NPT
83.5
53.5
36
46
25.0
265
0172982007
0172982007
24-SWSDS-S30-N11/4T
S 30
PN 400
1 1/4 NPT
92.5
57.0
46
50
25.6
315
0172992007
0172992007
24-SWSDS-S38-N11/2T
S 38
PN 315
1 1/2 NPT
107.0
66.0
50
60
26.0
385
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表