您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
01000346000 - Rod end with screw
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000346000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000346000/01000346000.prj},{NB=01000346023},{ARTNR=01000346023},{V=W / Stahl- Gehäuse, Lagerschale und Innenring / wartungsfrei},{D1=10},{D2=M10L},{B1=14},{B2=10.5},{D3=12.9},{D4=28},{L1=48},{L2=62},{L3=29},{W=13},{GEW=60},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/c0.fc.d2.010003460009.pdf},{PREVIEW=01000346000.png},{DEFAULTSORTATTR=1074967}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
(L= Left-hand thread)
[mm]
B1
-0.12
[mm]
B2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
W
[°]
GEW
Weight
[g]
01000346001
01000346001
N / Stahl- Gehäuse und In...
10
M10L
14
10.5
12.9
28
48
62
29
13
60
01000346002
01000346002
N / Stahl- Gehäuse und In...
10
M10
14
10.5
12.9
28
48
62
29
13
60
01000346003
01000346003
N / Stahl- Gehäuse und In...
12
M12L
16
12
15.4
32
54
70
33
13
95
01000346004
01000346004
N / Stahl- Gehäuse und In...
12
M12
16
12
15.4
32
54
70
33
13
95
01000346005
01000346005
N / Stahl- Gehäuse und In...
14
M14L
19
13.5
16.8
36
60
78
38
16
145
01000346006
01000346006
N / Stahl- Gehäuse und In...
14
M14
19
13.5
16.8
36
60
78
38
16
140
01000346007
01000346007
N / Stahl- Gehäuse und In...
16
M16L
21
15
19.3
42
66
87
40
15
205
01000346008
01000346008
N / Stahl- Gehäuse und In...
16
M16
21
15
19.3
42
66
87
40
15
210
01000346009
01000346009
N / Stahl- Gehäuse und In...
18
M18x1.5L
23
16.5
21.8
46
72
95
44
15
290
01000346010
01000346010
N / Stahl- Gehäuse und In...
18
M18x1.5
23
16.5
21.8
46
72
95
44
15
275
01000346011
01000346011
N / Stahl- Gehäuse und In...
20
M20x1.5L
25
18
24.3
50
78
103
47
14
375
01000346012
01000346012
N / Stahl- Gehäuse und In...
20
M20x1.5
25
18
24.3
50
78
103
47
14
300
01000346013
01000346013
N / Stahl- Gehäuse und In...
22
M22x1.5L
28
20
25.8
54
84
111
51
15
475
01000346014
01000346014
N / Stahl- Gehäuse und In...
22
M22x1.5
28
20
25.8
54
84
111
51
15
470
01000346015
01000346015
N / Stahl- Gehäuse und In...
25
M24x2L
31
22
29.6
60
94
124
58
15
620
01000346016
01000346016
N / Stahl- Gehäuse und In...
25
M24x2
31
22
29.6
60
94
124
58
15
615
01000346017
01000346017
N / Stahl- Gehäuse und In...
5
M5L
8
6
7.7
18
33
42
20
13
15
01000346018
01000346018
N / Stahl- Gehäuse und In...
5
M5
8
6
7.7
18
33
42
20
13
15
01000346019
01000346019
N / Stahl- Gehäuse und In...
6
M6L
9
6.75
8.9
20
36
46
22
13
20
01000346020
01000346020
N / Stahl- Gehäuse und In...
6
M6
9
6.75
8.9
20
36
46
22
13
15
01000346021
01000346021
N / Stahl- Gehäuse und In...
8
M8L
12
9
10.4
24
42
54
25
14
40
01000346022
01000346022
N / Stahl- Gehäuse und In...
8
M8
12
9
10.4
24
42
54
25
14
40
01000346023
01000346023
W / Stahl- Gehäuse, Lager...
10
M10L
14
10.5
12.9
28
48
62
29
13
60
01000346024
01000346024
W / Stahl- Gehäuse, Lager...
10
M10
14
10.5
12.9
28
48
62
29
13
60
01000346025
01000346025
W / Stahl- Gehäuse, Lager...
12
M12L
16
12
15.4
32
54
70
33
13
90
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表