您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
01000261000 - Nut for T-slot
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000261000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000261000/01000261000.prj},{NB=01000261005},{ARTNR=01000261005},{A=6},{D1=M4},{D2=3.5},{E1=17},{E2=10.5},{H1=6.8},{H2=0.5},{H3=0.8},{M=5},{A_NUT=6},{MAT=Stahl verzinkt, blau passiviert / Edelstahlkugel und -feder},{GEW=5},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/0d.9a.6a.010002610009.pdf},{PREVIEW=01000261000.png},{DEFAULTSORTATTR=4018}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D1
[mm]
D2
Sphere
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
M
[mm]
A_NUT
Groove width
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000261001
01000261001
5
M3
3
12
7.7
4.5
0.7
0.6
4
5
Stahl verzinkt, blau pas...
2
01000261002
01000261002
5
M4
3
12
7.7
4.5
0.7
0.6
4
5
Stahl verzinkt, blau pas...
2
01000261003
01000261003
5
M5
3
12
7.7
4.5
0.7
0.6
4
5
Stahl verzinkt, blau pas...
2
01000261004
01000261004
6
M3
3.5
17
10.5
6.8
0.5
0.8
5
6
Stahl verzinkt, blau pas...
5.5
01000261005
01000261005
6
M4
3.5
17
10.5
6.8
0.5
0.8
5
6
Stahl verzinkt, blau pas...
5
01000261006
01000261006
6
M5
3.5
17
10.5
6.8
0.5
0.8
5
6
Stahl verzinkt, blau pas...
5
01000261007
01000261007
6
M6
3.5
17
10.5
6.8
0.5
0.8
5
6
Stahl verzinkt, blau pas...
5
01000261008
01000261008
8
M4
5
22
13.4
7.6
1.7
0.85
6.8
8
Stahl verzinkt, blau pas...
11
01000261009
01000261009
8
M5
5
22
13.4
7.6
1.7
0.85
6.8
8
Stahl verzinkt, blau pas...
10
01000261010
01000261010
8
M6
5
22
13.4
7.6
1.7
0.85
6.8
8
Stahl verzinkt, blau pas...
10
01000261011
01000261011
8
M8
5
22
13.4
7.6
1.7
0.85
6.8
8
Stahl verzinkt, blau pas...
9
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Hammerhead screw - Zubehör TB Hammerschraube
Montech
06.07.2022
GN505 MB - T-Nuts for aluminium extrusions, Type MB
Berger Tools
02.05.2023
BF-08-16 - 30中心孔10系列铝型材--紧固件*T型螺栓
A&T-3D Gallery
24.04.2024
TCAN - T-slot nut
FlexLink
30.08.2022
Roll-in T-slot Nut 7.7 x 4.6 mm with Spring Loaded Ball
FATH
19.03.2024
Roll-in T-slot Nut 8.0 x 4.2 mm with Spring Loaded Ball
FATH
19.03.2024
01000297000 - Nut for T-slot
SToxxparts
31.05.2022
01000310000 - Nut for T-slot
SToxxparts
31.05.2022
GN 506 - ELESA-T-Nuts with guide step
Elesa
13.05.2024
DIN 933 - Hexagon set screws with thread to head, product classes A and B
Roehm
18.10.2023
13082, 13083, 13084, 13027, 13028, 13031, 13034, 13039, 13037, 13040, 13029...
80/20
27.07.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表