您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
01000167000 - Slotted pan head screw similar DIN EN ISO 1580
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000167000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000167000/01000167000.prj},{NB=01000167090},{PREVIEW=01000167000.png},{ARTNR=01000167090},{D1=M6},{L=10},{MAT=Polyamid},{FAR=natur},{GEW=0.7},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/ba.d7.35.010001670009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=3953}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FAR
Color
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000167001
01000167001
M2
4
Polyamid
natur
0.2
01000167002
01000167002
M2
5
Polyamid
natur
0.03
01000167003
01000167003
M2
6
Polyamid
natur
0.03
01000167004
01000167004
M2
8
Polyamid
natur
0.03
01000167005
01000167005
M2
10
Polyamid
natur
0.03
01000167006
01000167006
M2
12
Polyamid
natur
0.04
01000167007
01000167007
M2
16
Polyamid
natur
0.06
01000167008
01000167008
M2
20
Polyamid
natur
0.06
01000167009
01000167009
M2
25
Polyamid
natur
0.08
01000167010
01000167010
M2.5
4
Polyamid
natur
0.04
01000167011
01000167011
M2.5
5
Polyamid
natur
0.05
01000167012
01000167012
M2.5
6
Polyamid
natur
0.05
01000167013
01000167013
M2.5
8
Polyamid
natur
0.05
01000167014
01000167014
M2.5
10
Polyamid
natur
0.7
01000167015
01000167015
M2.5
12
Polyamid
natur
0.08
01000167016
01000167016
M2.5
16
Polyamid
natur
0.09
01000167017
01000167017
M2.5
20
Polyamid
natur
0.1
01000167018
01000167018
M2.5
25
Polyamid
natur
0.13
01000167019
01000167019
M3
4
Polyamid
natur
0.07
01000167020
01000167020
M3
5
Polyamid
natur
0.08
01000167021
01000167021
M3
6
Polyamid
natur
0.08
01000167022
01000167022
M3
8
Polyamid
natur
0.1
01000167023
01000167023
M3
10
Polyamid
natur
0.1
01000167024
01000167024
M3
12
Polyamid
natur
0.13
01000167025
01000167025
M3
14
Polyamid
natur
0.13
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表