피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
01000025000 - Collar drill bushing form A, DIN 172
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000025000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000025000/01000025000.prj},{NB=01000025282},{PREVIEW=01000025000.png},{ARTNR=01000025282},{D1=10.7},{D2=18},{D3=22},{L1=25},{L2=4},{MAT=Qualitätsstahl},{GEW=27},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/37.f9.83.010000250009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=281},{VER=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
F7
[mm]
D2
n6
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000025001
01000025001
0.4
3
6
6
2
Quality steel
1
01000025002
01000025002
0.5
3
6
6
2
Quality steel
1
01000025003
01000025003
0.6
3
6
6
2
Quality steel
1
01000025004
01000025004
0.7
3
6
6
2
Quality steel
1
01000025005
01000025005
0.8
3
6
6
2
Quality steel
1
01000025006
01000025006
0.9
3
6
6
2
Quality steel
1
01000025007
01000025007
0.9
3
6
9
2
Quality steel
1
01000025008
01000025008
1
3
6
6
2
Quality steel
1
01000025009
01000025009
1.1
4
7
6
2
Quality steel
1
01000025010
01000025010
1.1
4
7
9
2
Quality steel
1
01000025011
01000025011
1.2
4
7
6
2
Quality steel
1
01000025012
01000025012
1.2
4
7
9
2
Quality steel
1
01000025013
01000025013
1.3
4
7
6
2
Quality steel
1
01000025014
01000025014
1.3
4
7
9
2
Quality steel
1
01000025015
01000025015
1.4
4
7
6
2
Quality steel
1
01000025016
01000025016
1.4
4
7
9
2
Quality steel
1
01000025017
01000025017
1.5
4
7
6
2
Quality steel
1
01000025018
01000025018
1.5
4
7
9
2
Quality steel
1
01000025019
01000025019
1.6
4
7
6
2
Quality steel
1
01000025020
01000025020
1.6
4
7
9
2
Quality steel
1
01000025021
01000025021
1.7
4
7
6
2
Quality steel
1
01000025022
01000025022
1.7
4
7
9
2
Quality steel
1
01000025023
01000025023
1.8
4
7
6
2
Quality steel
1
01000025024
01000025024
1.8
4
7
9
2
Quality steel
1
01000025025
01000025025
1.9
5
8
6
2
Quality steel
1
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
W8305 - Bundbohrbuchse (DIN 172 A)
STRACK
13.10.2022
SZ 6255 - Drill bushes with shoulder
Steinel Normalien
14.05.2024
01000026000 - Collar drill bushing form B, DIN 172
SToxxparts
31.05.2022
DIN 172 - ELESA-Guide bushings
Elesa
13.05.2024
SM 1001N sim. DIN 172 - Headed drill bushing - Headed drill bushing, stain...
SCHOLZ MECHANIK
22.09.2022
MAE-PSZR-M3-B25-ST-GUS - Precision Spur Gears Made From Steel 16MnCr5, Hard...
MÄDLER
10.04.2024
O-Ring Static Application (External) - Basic Seals
Trelleborg
01.02.2018
01000197000 - Cylindrical drill bush form A, DIN 179
SToxxparts
31.05.2022
08910 - Drill bushes flanged DIN 172 Form A
norelem
30.05.2024
1268.1-ISO - Clamp washer with screw
Veith
10.11.2011
GN 820 - Stainless Steel-Toggle clamps, Type O, Solid bar version with clas...
Ganter
12.04.2024
SM 1002-3 DIN 173 G and H part 2 - Basic bushing - Basic bushing
SCHOLZ MECHANIK
22.09.2022
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
15.09.2021
Extension springs - Gutekunst Federn
Gutekunst Federn
28.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성