피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
005239 - RP-C3 REFABO Plus Drilling screw, Ø 6.3 mm, Sealing washer E16
REISSER
Roof & facade
Drilling screws
Bimetal drilling screws
RP-C3-6,3
Powered by
CAD모델 선택
{reisser/roof202620facade/drilling20screws/bimetal20drilling20screws/rp-c3-62c3/005239.prj},{NB=005239B020-0632102-1},{ARTNR=005239B020-0632102-1},{D=6,3},{L=210},{MAT=Bimetal (stainless steel A2/steel)},{DRTYP=AF},{DRSIZE=8},{HEAD=Hexagon head with pressed-on washer},{SEAL=E16},{SEALTYP=Sealing washer},{SEALMAT=Stainless steel A2/EPDM},{DRILLCAP=2.0 - 4.0},{AREASTEEL=186 - 196},{ROP=Open website},{LINKTOOPEN=https://portal.reisser-screws.com/---item-REISSER_EN_005239B020-0632102-1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
ARTNR
Partnumber
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DRTYP
Drive type
ⁿ/ₐ
DRSIZE
Drive size
ⁿ/ₐ
HEAD
Head shape
ⁿ/ₐ
SEAL
Seal: Abbreviation
ⁿ/ₐ
SEALTYP
Seal: Type
ⁿ/ₐ
SEALMAT
Seal: Material
ⁿ/ₐ
DRILLCAP
Drill capacity
[mm]
AREASTEEL
Clamping area on steel
[mm]
005239B020-0630902-1
005239B020-0630902-1
6,3
90
Bimetal (stainless steel ...
AF
8
Hexagon head with pressed...
E16
Sealing washer
Stainless steel A2/EPDM
2.0 - 4.0
66 - 76
005239B020-0630802-1
005239B020-0630802-1
6,3
80
Bimetal (stainless steel ...
AF
8
Hexagon head with pressed...
E16
Sealing washer
Stainless steel A2/EPDM
2.0 - 4.0
56 - 66
005239B020-0631202-1
005239B020-0631202-1
6,3
120
Bimetal (stainless steel ...
AF
8
Hexagon head with pressed...
E16
Sealing washer
Stainless steel A2/EPDM
2.0 - 4.0
96 - 106
005239B020-0631102-1
005239B020-0631102-1
6,3
110
Bimetal (stainless steel ...
AF
8
Hexagon head with pressed...
E16
Sealing washer
Stainless steel A2/EPDM
2.0 - 4.0
86 - 96
005239B020-0631002-1
005239B020-0631002-1
6,3
100
Bimetal (stainless steel ...
AF
8
Hexagon head with pressed...
E16
Sealing washer
Stainless steel A2/EPDM
2.0 - 4.0
76 - 86
005239B020-0632209-1
005239B020-0632209-1
6,3
220
Bimetal (stainless steel ...
AF
8
Hexagon head with pressed...
E16
Sealing washer
Stainless steel A2/EPDM
2.0 - 4.0
196 - 206
005239B020-0632102-1
005239B020-0632102-1
6,3
210
Bimetal (stainless steel ...
AF
8
Hexagon head with pressed...
E16
Sealing washer
Stainless steel A2/EPDM
2.0 - 4.0
186 - 196
005239B020-0632002-1
005239B020-0632002-1
6,3
200
Bimetal (stainless steel ...
AF
8
Hexagon head with pressed...
E16
Sealing washer
Stainless steel A2/EPDM
2.0 - 4.0
176 - 186
005239B020-0631902-1
005239B020-0631902-1
6,3
190
Bimetal (stainless steel ...
AF
8
Hexagon head with pressed...
E16
Sealing washer
Stainless steel A2/EPDM
2.0 - 4.0
166 - 176
005239B020-0631802-1
005239B020-0631802-1
6,3
180
Bimetal (stainless steel ...
AF
8
Hexagon head with pressed...
E16
Sealing washer
Stainless steel A2/EPDM
2.0 - 4.0
156 - 166
005239B020-0631702-1
005239B020-0631702-1
6,3
170
Bimetal (stainless steel ...
AF
8
Hexagon head with pressed...
E16
Sealing washer
Stainless steel A2/EPDM
2.0 - 4.0
146 - 156
005239B020-0631602-1
005239B020-0631602-1
6,3
160
Bimetal (stainless steel ...
AF
8
Hexagon head with pressed...
E16
Sealing washer
Stainless steel A2/EPDM
2.0 - 4.0
136 - 146
005239B020-0631502-1
005239B020-0631502-1
6,3
150
Bimetal (stainless steel ...
AF
8
Hexagon head with pressed...
E16
Sealing washer
Stainless steel A2/EPDM
2.0 - 4.0
126 - 136
005239B020-0631402-1
005239B020-0631402-1
6,3
140
Bimetal (stainless steel ...
AF
8
Hexagon head with pressed...
E16
Sealing washer
Stainless steel A2/EPDM
2.0 - 4.0
116 - 126
005239B020-0631302-1
005239B020-0631302-1
6,3
130
Bimetal (stainless steel ...
AF
8
Hexagon head with pressed...
E16
Sealing washer
Stainless steel A2/EPDM
2.0 - 4.0
106 - 116
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
KS1000 RW Roof Panel
KIP WE
15.03.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성