您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T9123.3-2000 GII - 榫槽面钢制管法兰盖
Chinese Manufacturers
鑫钰管件
gb9123.3-2000
tg2
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/xinyu/gb9123.3-2000/tg2/gb9123.3-2000g2.prj},{NB=Blank flanges DN600-PN110 G GB/T9123.3-2000},{IDNR=},{PN=110},{DN=600},{DD=940.000},{K=838.000},{L=51.000},{N=24.000},{M=M48},{D=703.500},{X=692.500},{Y=694.000},{Z=640.000},{W=641.500},{F1=7.000},{F2=5.000},{C=102.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
PN
平均值
[mm]
DN
公称通径
[mm]
DD
法兰外径
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
螺纹规格
[mm]
D
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
W
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
法兰盖 DN15-PN50 G GB/T 9123...
50
15
95.000
66.500
16.000
4.000
M14
46.000
35.000
36.500
24.000
25.500
7.000
5.000
14.500
法兰盖 DN20-PN50 G GB/T 9123...
50
20
120.000
82.500
18.000
4.000
M16
54.000
43.000
44.500
32.000
33.500
7.000
5.000
16.000
法兰盖 DN25-PN50 G GB/T 9123...
50
25
125.000
89.000
18.000
4.000
M16
62.000
51.000
52.500
36.500
38.000
7.000
5.000
17.500
法兰盖 DN32-PN50 G GB/T 9123...
50
32
135.000
98.500
18.000
4.000
M16
73.000
63.500
65.000
46.000
47.500
7.000
5.000
19.500
法兰盖 DN40-PN50 G GB/T 9123...
50
40
155.000
114.500
22.000
4.000
M20
84.000
73.000
74.500
52.500
54.000
7.000
5.000
21.000
法兰盖 DN50-PN50 G GB/T 9123...
50
50
165.000
127.000
18.000
8.000
M16
103.000
92.000
93.500
71.500
73.000
7.000
5.000
22.500
法兰盖 DN65-PN50 G GB/T 9123...
50
65
190.000
149.000
22.000
8.000
M20
116.000
105.000
106.500
84.000
85.500
7.000
5.000
25.500
法兰盖 DN80-PN50 G GB/T 9123...
50
80
210.000
168.500
22.000
8.000
M20
138.000
127.000
128.500
106.500
108.000
7.000
5.000
29.000
法兰盖 DN100-PN50 G GB/T 912...
50
100
255.000
200.000
22.000
8.000
M20
168.000
157.500
159.000
130.500
132.000
7.000
5.000
32.000
法兰盖 DN125-PN50 G GB/T 912...
50
125
280.000
235.000
22.000
8.000
M20
197.000
186.000
187.500
159.000
160.500
7.000
5.000
35.000
法兰盖 DN150-PN50 G GB/T 912...
50
150
320.000
270.000
22.000
12.000
M20
227.000
216.000
217.500
189.000
190.500
7.000
5.000
37.000
法兰盖 DN200-PN50 G GB/T 912...
50
200
380.000
330.000
26.000
12.000
M24
281.000
270.000
271.500
236.500
238.000
7.000
5.000
41.500
法兰盖 DN250-PN50 G GB/T 912...
50
250
445.000
387.500
29.500
16.000
M27
335.000
324.000
325.500
284.500
286.000
7.000
5.000
48.000
法兰盖 DN300-PN50 G GB/T 912...
50
300
520.000
451.000
32.500
16.000
M30
392.000
381.000
382.500
341.500
343.000
7.000
5.000
51.000
法兰盖 DN350-PN50 G GB/T 912...
50
350
585.000
514.500
32.500
20.000
M30
424.000
413.000
414.500
373.000
374.500
7.000
5.000
54.000
法兰盖 DN400-PN50 G GB/T 912...
50
400
650.000
571.500
35.500
20.000
M33
481.000
470.000
471.500
424.000
425.500
7.000
5.000
57.500
法兰盖 DN450-PN50 G GB/T 912...
50
450
710.000
628.500
35.500
24.000
M33
544.000
533.500
535.000
487.500
489.000
7.000
5.000
60.500
法兰盖 DN500-PN50 G GB/T 912...
50
500
775.000
686.000
35.500
24.000
M33
595.000
584.500
586.000
532.000
533.500
7.000
5.000
63.500
法兰盖 DN600-PN50 G GB/T 912...
50
600
915.000
813.000
42.000
24.000
M39
703.500
692.500
694.000
640.000
641.500
7.000
5.000
70.000
法兰盖 DN15-PN110 G GB/T 912...
110
15
95.000
66.500
16.000
4.000
M14
46.000
35.000
36.500
24.000
25.500
7.000
5.000
14.500
法兰盖 DN20-PN110 G GB/T 912...
110
20
120.000
82.500
18.000
4.000
M16
54.000
43.000
44.500
32.000
33.500
7.000
5.000
16.000
法兰盖 DN25-PN110 G GB/T 912...
110
25
125.000
89.000
18.000
4.000
M16
62.000
51.000
52.500
36.500
38.000
7.000
5.000
17.500
法兰盖 DN32-PN110 G GB/T 912...
110
32
135.000
98.500
18.000
4.000
M16
73.000
63.500
65.000
46.000
47.500
7.000
5.000
21.000
法兰盖 DN40-PN110 G GB/T 912...
110
40
155.000
114.500
22.000
4.000
M20
84.000
73.000
74.500
52.500
54.000
7.000
5.000
22.500
法兰盖 DN50-PN110 G GB/T 912...
110
50
165.000
127.000
18.000
8.000
M16
103.000
92.000
93.500
71.500
73.000
7.000
5.000
25.500
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GB/T 9115.1-2000 PN6 RF - 平面、突面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
SNTSK, SNTSN - 食品级清洁管滤网 -标准型-
Misumi
29.05.2023
SNHAD, SNHADS - 食品级清洁管用接头 套圈软管接头
Misumi
29.05.2023
HANE - 单片式
Misumi
01.06.2021
SNAMJ - 悬臂固定接头 -外螺纹管套-
Misumi
01.06.2021
QBE2003-P1.6_S55720-S291
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
17.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表