카탈로그: Mink Bürsten
생성됨: 17.11.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Mink Bürsten
ZZS86 - ZZ-Collar
Mink Bürsten
Round brushes
Collar (toothed)
Powered by
CAD모델 선택
{mink/round_brushes/collar_toothed/zzs86.prj},{NB=ZZS8630-K4},{SHD=40},{BD=86},{L=20},{MAT1=Polyamide 6 + 15% glass fibre / PA-GFK (black)},{OPT=0},{SDT=Max. 10 Arbeitstage},{CTN=96035000},{WIDTH=20.000},{OD=86},{GEWINDE=5},{A=20.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
BD
Body diameter
[mm]
L
Body length
ⁿ/ₐ
MAT1
Body material
ⁿ/ₐ
SDT
Standard delivery time
ⁿ/ₐ
ZZS8630-K4
ZZS8630-K4
86
20
Polyamide 6 + 15% glass f...
Max. 10 working days
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ZZB86 - Mink Zick-Zack-System – Segment
Mink Bürsten
13.12.2022
ZZB100 - Mink Zick-Zack-System – Segment
Mink Bürsten
13.12.2022
Series 4830 Conveyor roller/idler - Driven Roller with Toothed Belt Drive
Kraus
17.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성