Реклама
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Настройки фильтра

Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    D-M-E
    ZB Flanges - DME
    D-M-E
    ZF Guideways - DME
    D-M-E
    ZS Fixing plates - DME
    D-M-E
    ZL Gibs - DME
    D-M-E
    ZG Base construction - DME - ZG body
    D-M-E
    Pipe Thred Adapters - ZG - Mold and Die Components
    D-M-E
    ZE Limit switches - DME
    D-M-E
    WZ 1040 Spur-toothed wheels - DME -  Mat.: 1.0503 (C 45)  ~ 690 N/mm2
    D-M-E
    Flat ejector pins - hardened - FK Typ(e) DIN 1530/ISO 8693, 250°C, Material 1.2210
    D-M-E
    ZHI End caps-in - DME
    D-M-E
    ZHU End caps-out - DME
    D-M-E
    Flange - Hydraulic Unscrewing Device
    D-M-E
    WZ 1030 Pinion shafts - DME -  Mat.: 1.2767  ~ 830 N/mm2
    D-M-E
    HZ 160 R Hydraulic cylinder - DME
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей