카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
ZSP-VX - Tripod elbow
CKD
속도 제어 밸브, 체크 밸브, 보조 장비
피팅・튜브
뉴 조인트 스테인리스 타입 ZSP
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/speed_control_check_valves_auxiliary_components/fitting_tube/fitting_zsp_series/zsp_vx.prj},{NB=ZSP-VX8-6},{MODEL=ZSP-VX8-6},{AOD=8},{M=R1/8},{A=8.0},{L1=30.4},{G=33.7},{C1=13.8},{C2=14.5},{B=18.1},{L2=22.1},{H=14.0},{E=4.2},{N=10.0},{F=14.5},{ECS=17.1},{W=24},{NDM=9.728},{INFOTEXT=Product Info }
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
MODEL
기종 형번
[mm]
AOD
적용 튜브 외경
[mm]
M
Thread
[mm]
A
[mm]
L1
[mm]
G
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
B
[mm]
L2
[mm]
H
[mm]
E
[mm]
N
[mm]
F
[mm]
ECS
유효 단면적
[mm^2]
W
질량
[g]
ZSP-VX4-M5
ZSP-VX4-M5
4
M5x0.8
3.2
21.7
23.5
9.9
10.0
14.9
16.9
10.0
3.2
6.5
10.0
2.3
11
ZSP-VX4-6
ZSP-VX4-6
4
R1/8
8.0
24.7
25.7
9.9
10.0
14.9
16.9
10.0
3.2
6.5
10.0
4.0
14
ZSP-VX4-8
ZSP-VX4-8
4
R1/4
11.0
27.7
26.7
9.9
10.0
14.9
16.9
14.0
3.2
6.5
10.0
3.5
23
ZSP-VX6-M5
ZSP-VX6-M5
6
M5x0.8
3.2
25.3
28.4
11.8
12.5
17.0
20.1
12.0
4.2
8.0
12.5
2.3
17
ZSP-VX6-6
ZSP-VX6-6
6
R1/8
8.0
28.3
30.6
11.8
12.5
17.0
20.1
12.0
4.2
8.0
12.5
8.5
18
ZSP-VX6-8
ZSP-VX6-8
6
R1/4
11.0
31.3
31.5
11.8
12.5
17.0
20.1
14.0
4.2
8.0
12.5
8.0
26
ZSP-VX6-10
ZSP-VX6-10
6
R3/8
12.0
33.1
33.0
11.8
12.5
17.0
20.1
17.0
4.2
8.0
12.5
8.4
39
ZSP-VX8-6
ZSP-VX8-6
8
R1/8
8.0
30.4
33.7
13.8
14.5
18.1
22.1
14.0
4.2
10.0
14.5
17.1
24
ZSP-VX8-8
ZSP-VX8-8
8
R1/4
11.0
33.4
34.6
13.8
14.5
18.1
22.1
14.0
4.2
10.0
14.5
17.5
30
ZSP-VX8-10
ZSP-VX8-10
8
R3/8
12.0
35.2
36.1
13.8
14.5
18.1
22.1
17.0
4.2
10.0
14.5
17.4
42
ZSP-VX10-6
ZSP-VX10-6
10
R1/8
8.0
35.2
40.0
16.8
17.5
20.2
26.2
17.0
4.2
12.0
17.5
17.4
38
ZSP-VX10-8
ZSP-VX10-8
10
R1/4
11.0
38.2
40.9
16.8
17.5
20.2
26.2
17.0
4.2
12.0
17.5
31.5
44
ZSP-VX10-10
ZSP-VX10-10
10
R3/8
12.0
39.2
41.6
16.8
17.5
20.2
26.2
17.0
4.2
12.0
17.5
28.1
52
ZSP-VX10-15
ZSP-VX10-15
10
R1/2
15.0
42.2
42.8
16.8
17.5
20.2
26.2
21.0
4.2
12.0
17.5
24.3
74
ZSP-VX12-8
ZSP-VX12-8
12
R1/4
11.0
41.2
45.7
19.8
21.0
23.4
29.4
21.0
4.2
14.0
21.0
40.9
64
ZSP-VX12-10
ZSP-VX12-10
12
R3/8
12.0
42.2
46.4
19.8
21.0
23.4
29.4
21.0
4.2
14.0
21.0
45.0
65
ZSP-VX12-15
ZSP-VX12-15
12
R1/2
15.0
45.2
47.5
19.8
21.0
23.4
29.4
21.0
4.2
14.0
21.0
44.8
81
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ZSP-X - 브랜치 Y
CKD
13.07.2023
ZSP-Y - Union Y
CKD
13.07.2023
ZSP-W - 이경 유니언 Y
CKD
13.07.2023
N4G1/2R-T7/T8 - 시리얼 전송 블록
CKD
13.09.2023
N4G1/2R-T6 - 시리얼 전송 블록
CKD
12.07.2023
ZSP-D - 브랜치 티
CKD
13.07.2023
ZSP-B - Tee
CKD
13.07.2023
N4GR-BAA - 취부 레일
CKD
10.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성