目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
ZSP-G - 異徑直型
CKD
速度控制閥、逆止閥、輔助元件
接頭・軟管
小型接頭 不鏽鋼型 ZSP
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/speed_control_check_valves_auxiliary_components/fitting_tube/fitting_zsp_series/zsp_g.prj},{NB=ZSP-G8-6},{MODEL=ZSP-G8-6},{AAOD=8},{BAOD=6},{L=37.9},{C1=13.8},{C2=11.8},{C3=14.5},{B1=18.1},{B2=17.0},{ECS=12.5},{W=8.3},{INFOTEXT=Product Info }
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MODEL
機種型號
ⁿ/ₐ
AAOD
適用軟管外徑φA側
[mm]
BAOD
適用軟管外徑φB側
[mm]
L
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
C3
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
ECS
有效剖面積
[mm^2]
W
重量
[g]
ZSP-G6-4
ZSP-G6-4
6
4
34.4
11.8
9.9
12.5
17.0
14.9
5.3
6.0
ZSP-G8-6
ZSP-G8-6
8
6
37.9
13.8
11.8
14.5
18.1
17.0
12.5
8.3
ZSP-G10-8
ZSP-G10-8
10
8
41.1
16.8
13.8
17.5
20.2
18.4
20.0
14.0
ZSP-G12-10
ZSP-G12-10
12
10
47.6
19.8
16.3
21.0
23.4
20.2
35.0
20.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表