Publicité
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Propriétés du filtre

Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    D-M-E
    ZZ Racks - DME
    D-M-E
    ZB Flanges - DME
    D-M-E
    ZHI End caps-in - DME
    D-M-E
    ZL Gibs - DME
    D-M-E
    Pipe Thred Adapters - ZG - Mold and Die Components
    D-M-E
    ZF Guideways - DME
    D-M-E
    ZE Limit switches - DME
    D-M-E
    ZG Base construction - DME - ZG body
    D-M-E
    Flat ejector pins - hardened - FK Typ(e) DIN 1530/ISO 8693, 250°C, Material 1.2210
    D-M-E
    WZ 1040 Spur-toothed wheels - DME -  Mat.: 1.0503 (C 45)  ~ 690 N/mm2
    D-M-E
    Flexible Ejector (with mounting thread) - AW 280 CUMSA, Material 1.8159 - 45 ± 3 HRC
    D-M-E
    MF 7030 Thermocouples for Shut-off nozzles - DME
    D-M-E
    R 19 Locating rings - DME - Mat. 1.1191 (1.1730)
    D-M-E
    OMN Date stamps - remove inner insert from the outer insert using a screwdriver - DME - Mat.: Corrosion resistant steel: 50-55 HRC T 150°C
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés