Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
ZRR-TL-8M-BR20-ST-GG - HTD齿形皮带轮,型材8M,用于锥形张力母线,齿形皮带宽度20mm
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形皮带轮
齿形皮带轮HTD型材
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/htd-profil/zrr_htd_tl-sp_8m_20.prj},{NB=17477119},{ARTNR=17477119},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl phosphatiert},{MAT=Stahl phosphatiert},{PR=8M},{ZRB=20},{Z=38},{AUSF=16F},{AZ=95.39},{AB=103},{D=96.77},{ND=0},{DI=72},{B=28},{L=25},{R=3.0},{SB=1610},{BMIN=12},{BMAX=42},{GEW=0.85},{TYP=1},{ZTL=8},{ZB=5.35},{ZT=3.604},{X=0},{R1=2.629},{W=7.0},{R2=1.024},{BB=1.5},{KD=97.0},{ID=86.0},{AT=57.0},{W1=4},{D2=53.97},{S1=9.525},{SS1=7.9},{S2=9.8},{T=14.5},{ZS1=0},{ZS2=0.00},{ZT1=0},{ZT2=0},{GS3=0},{GS4=0.000},{GT3=0},{GT4=0},{GT5=0},{CTN=84835080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
PR
形象
ⁿ/ₐ
ZRB
齿带宽度
[mm]
Z
齿数
[mm]
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
AZ
外Ø滑轮
[mm]
AB
外直径法兰盘轮
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
DI
Di
[mm]
B
b
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
SB
夹持轴套式
ⁿ/ₐ
BMIN
孔径Ø最小。
[mm]
BMAX
最大孔径
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
17477111
17477111
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1008 22-8M-20-16F
8M
20
22
16F
54.65
60
56.02
0
37
28
22
6.0
1008
9
25
0.25
84835080
17477112
17477112
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1108 24-8M-20-16F
8M
20
24
16F
59.74
66
61.12
0
44
28
22
6.0
1108
9
28
0.30
84835080
17477113
17477113
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1108 26-8M-20-16F
8M
20
26
16F
64.84
71
66.21
0
45
28
22
6.0
1108
9
28
0.36
84835080
17477114
17477114
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1108 28-8M-20-16F
8M
20
28
16F
70.08
75
71.30
0
50
28
22
6.0
1108
9
28
0.45
84835080
17477115
17477115
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1108 30-8M-20-16F
8M
20
30
16F
75.12
83
76.39
0
58
28
22
6.0
1108
9
28
0.55
84835080
17477116
17477116
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1610 32-8M-20-16F
8M
20
32
16F
80.17
87
81.49
0
63
28
25
3.0
1610
12
42
0.43
84835080
17477117
17477117
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1610 34-8M-20-16F
8M
20
34
16F
85.21
91
86.58
0
64
28
25
3.0
1610
12
42
0.57
84835080
17477118
17477118
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1610 36-8M-20-16F
8M
20
36
16F
90.30
97
91.67
0
68
28
25
3.0
1610
12
42
0.70
84835080
17477119
17477119
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1610 38-8M-20-16F
8M
20
38
16F
95.39
103
96.77
0
72
28
25
3.0
1610
12
42
0.85
84835080
17477120
17477120
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1610 40-8M-20-16F
8M
20
40
16F
100.49
106
101.86
0
76
28
25
3.0
1610
12
42
1.10
84835080
17477122
17477122
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2012 44-8M-20-10F
8M
20
44
10F
110.67
119
112.05
92
0
28
32
4.0
2012
12
50
1.20
84835080
17477124
17477124
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2012 48-8M-20-10F
8M
20
48
10F
120.86
127
122.23
96
0
28
32
4.0
2012
12
50
1.65
84835080
17477128
17477128
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2012 56-8M-20-10F
8M
20
56
10F
141.23
148
142.60
110
0
28
32
4.0
2012
12
50
2.50
84835080
17477130
17477130
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2012 56-8M-20-10F
8M
20
56
10F
151.42
158
152.79
110
0
28
32
4.0
2012
12
50
2.55
84835080
17477132
17477132
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2012 64-8M-20-11F
8M
20
64
11F
161.60
168
162.97
110
137
28
32
4.0
2012
12
50
2.60
84835080
17477136
17477136
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2012 72-8M-20-11F
8M
20
72
11F
181.97
192
183.35
110
158
28
32
4.0
2012
12
50
3.40
84835080
17477140
17477140
灰铸铁磷化
灰铸铁GG25磷化
TL 2012 80-8M-20-11
8M
20
80
11
202.35
0
203.72
110
180
28
32
4.0
2012
12
50
3.60
84835080
17477145
17477145
灰铸铁磷化
灰铸铁GG25磷化
TL 2012 90-8M-20-11
8M
20
90
11
227.81
0
229.18
110
204
28
32
4.0
2012
12
50
4.10
84835080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MAE-TL-SPB-1008-5050 - 锥形夹持轴套1008至5050
MÄDLER
26.04.2024
ZRR-TL-8M-BR30-ST-GG - HTD齿形皮带轮,型材8M,用于锥形张力母线,齿形皮带宽度30mm。
MÄDLER
10.04.2024
ZRR-8M-BR20-ST-GG - HTD齿形皮带轮,型材8M,齿形皮带宽度20mm
MÄDLER
10.04.2024
Taper-Lock (Milimeters) - Bushings (Milimeters)
Maska
13.02.2007
ZRR-TL-8M-BR50-ST-GG - HTD齿形皮带轮,型材8M,用于锥形张力母线,齿形皮带宽度50mm
MÄDLER
10.04.2024
ZRR-TL-5M-BR15-ST - HTD 齿形皮带轮,用于锥形张力母线的5M型,齿形皮带宽度为15毫米
MÄDLER
10.04.2024
Zahnriemenscheibe - Profil HDT, für Taper-Spannbuchsen
Ketten Fuchs
23.07.2021
MAE-ZR-8M-BR20-NEOPREN - HTD同步带,型材HTD-8M,齿形带宽度20mm
MÄDLER
10.04.2024
KLPL-HTD-PR-AL - 用于正时皮带的夹板,HTD型材,材料为铝
MÄDLER
26.04.2024
TB mm - TB Taper-Bushings with metric bores
Optibelt
08.08.2023
Taper bushes 1108 - Taper bushes
BEA Ingranaggi
06.07.2020
22005 - 齿带轮 HTD 8M 型,用于使用锥形夹紧套安装
norelem
30.04.2024
ZRR-TL-5M-BR25-ST - HTD 齿形皮带轮,5M型,用于锥形张力母线,齿形皮带宽度25毫米
MÄDLER
10.04.2024
MAE-SP-ROLLE-TS - 用于皮带传动的张紧轮和惰轮TS
MÄDLER
26.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表