lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
ZRR-T2.5-BR6-AZE - 公制节距T2.5和2个法兰的T型齿形皮带轮,由乙缩醛树脂制成,皮带宽度6毫米
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形皮带轮
齿形皮带轮T型槽
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/t-profil/zrr_t2-5_br6_aze.prj},{NB=16052200},{ARTNR=16052200},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff schwarz},{MAT=Polyacetal (Azetalharz) gespritzt, schwarz},{BZ=15 T2,5/22-2},{ZRB=6},{Z=22},{AZ=17.01},{AB=18.60},{ND=12},{NL=5.5},{D=17.51},{DI=0.0},{F=1},{B1=7.5},{L=15},{C=0.0},{B=4.0},{GEW=3.8},{ZTL=2},{OZB=1.83},{ZT=1.00},{R1=0.3},{R2=0.2},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
ZRB
齿带宽度
[mm]
Z
齿数
ⁿ/ₐ
AZ
外Ø滑轮
[mm]
AB
外直径法兰盘轮
[mm]
ND
[mm]
NL
[mm]
D
d
[mm]
DI
Di
[mm]
F
[mm]
B1
b
[mm]
L
[mm]
C
c
[mm]
B
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
16051200
16051200
黑色塑料
聚缩醛(缩醛树脂)注塑,黑色
14 T2,5/12-2
6
12
9.05
10.60
9
4.5
9.55
0.0
1
7.5
14
0.0
3.5
1.0
84839089
16051300
16051300
黑色塑料
聚缩醛(缩醛树脂)注塑,黑色
14 T2,5/13-2
6
13
9.85
11.40
9
4.5
10.35
0.0
1
7.5
14
0.0
3.5
1.1
84839089
16051400
16051400
黑色塑料
聚缩醛(缩醛树脂)注塑,黑色
14 T2,5/14-2
6
14
10.64
12.20
9
4.5
11.14
0.0
1
7.5
14
0.0
3.5
1.4
84839089
16051500
16051500
黑色塑料
聚缩醛(缩醛树脂)注塑,黑色
14 T2,5/15-2
6
15
11.44
13.00
9
4.5
11.94
0.0
1
7.5
14
0.0
3.5
1.6
84839089
16051600
16051600
黑色塑料
聚缩醛(缩醛树脂)注塑,黑色
14 T2,5/16-2
6
16
12.23
13.80
9
4.5
12.73
0.0
1
7.5
14
0.0
3.5
1.8
84839089
16051700
16051700
黑色塑料
聚缩醛(缩醛树脂)注塑,黑色
14 T2,5/17-2
6
17
13.03
14.60
9
4.5
13.53
0.0
1
7.5
14
0.0
3.5
2.2
84839089
16051800
16051800
黑色塑料
聚缩醛(缩醛树脂)注塑,黑色
15 T2,5/18-2
6
18
13.82
15.40
10
5.5
14.32
0.0
1
7.5
15
0.0
4.0
2.4
84839089
16051900
16051900
黑色塑料
聚缩醛(缩醛树脂)注塑,黑色
15 T2,5/19-2
6
19
14.62
16.20
10
5.5
15.12
0.0
1
7.5
15
0.0
4.0
2.9
84839089
16052000
16052000
黑色塑料
聚缩醛(缩醛树脂)注塑,黑色
15 T2,5/20-2
6
20
15.42
17.00
12
5.5
15.92
0.0
1
7.5
15
0.0
4.0
3.2
84839089
16052200
16052200
黑色塑料
聚缩醛(缩醛树脂)注塑,黑色
15 T2,5/22-2
6
22
17.01
18.60
12
5.5
17.51
0.0
1
7.5
15
0.0
4.0
3.8
84839089
16052500
16052500
黑色塑料
聚缩醛(缩醛树脂)注塑,黑色
15 T2,5/25-2
6
25
19.39
20.95
12
5.5
19.89
14.0
1
7.5
15
4.5
5.0
4.5
84839089
16052800
16052800
黑色塑料
聚缩醛(缩醛树脂)注塑,黑色
15 T2,5/28-2
6
28
21.78
23.35
12
5.5
22.28
16.2
1
7.5
15
4.5
5.0
5.1
84839089
16053200
16053200
黑色塑料
聚缩醛(缩醛树脂)注塑,黑色
16 T2,5/32-2
6
32
24.96
26.55
15
6.5
25.46
18.5
1
7.5
16
4.5
5.0
6.8
84839089
16053600
16053600
黑色塑料
聚缩醛(缩醛树脂)注塑,黑色
16 T2,5/36-2
6
36
28.15
29.75
15
6.5
28.65
21.8
1
7.5
16
4.5
5.0
8.0
84839089
16054000
16054000
黑色塑料
聚缩醛(缩醛树脂)注塑,黑色
16 T2,5/40-2
6
40
31.33
32.90
18
6.5
31.83
25.0
1
7.5
16
3.5
8.0
9.4
84839089
16054800
16054800
黑色塑料
聚缩醛(缩醛树脂)注塑,黑色
16 T2,5/48-2
6
48
37.70
39.30
18
6.5
38.20
31.6
1
7.5
16
3.5
8.0
11.8
84839089
16056000
16056000
黑色塑料
聚缩醛(缩醛树脂)注塑,黑色
16 T2,5/60-2
6
60
47.25
48.85
18
6.5
47.75
41.0
1
7.5
16
3.5
8.0
16.5
84839089
16057200
16057200
黑色塑料
聚缩醛(缩醛树脂)注塑,黑色
16 T2,5/72-2
6
72
56.80
58.40
18
6.5
57.30
49.5
1
7.5
16
4.5
8.0
26.1
84839089
16058400
16058400
黑色塑料
聚缩醛(缩醛树脂)注塑,黑色
16 T2,5/84-2
6
84
66.35
67.95
18
6.5
66.85
59.0
1
7.5
16
4.5
8.0
33.1
84839089
16059600
16059600
黑色塑料
聚缩醛(缩醛树脂)注塑,黑色
16 T2,5/96-2
6
96
75.89
77.50
18
6.5
76.39
68.0
1
7.5
16
4.5
8.0
42.2
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表