Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
ZRR-T10-BR25-AL - T型齿形皮带轮,间距10毫米,由铝制成,齿形皮带宽度25毫米
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形皮带轮
齿形皮带轮T型槽
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/t-profil/zrr_t10_al_br_25.prj},{NB=16432400},{ARTNR=16432400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium ähnlich EN AW2017A, Bordscheiben Stahl verzinkt},{BZ=40 T10/24-2},{ZRB=25},{Z=24},{AUSF=1F},{AZ=74.53},{AB=83.0},{D=76.39},{ND=58},{B1=30},{L=40},{B=8},{GEW=392},{ZTL=10},{OZB=6.57},{ZT=3.4},{R1=0.8},{R2=0.6},{BB=1.5},{KD=76.5},{ID=64.0},{TYP=1},{CTN=84835080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
ZRB
齿带宽度
[mm]
Z
齿数
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
AZ
外Ø滑轮
[mm]
AB
外直径法兰盘轮
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
B1
b
[mm]
L
[mm]
B
B - 先导孔
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
16431000
16431000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
40 T10/10-2
25
10
1F
29.97
36.0
31.83
22
30
40
6
63
84835080
16431100
16431100
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
40 T10/11-2
25
11
1F
33.15
38.0
35.01
25
30
40
6
78
84835080
16431200
16431200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
40 T10/12-2
25
12
1F
36.34
42.0
38.20
28
30
40
6
99
84835080
16431300
16431300
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
40 T10/13-2
25
13
1F
39.52
44.0
41.38
28
30
40
6
112
84835080
16431400
16431400
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
40 T10/14-2
25
14
1F
42.70
48.0
44.56
32
30
40
8
134
84835080
16431500
16431500
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
40 T10/15-2
25
15
1F
45.89
51.0
47.75
32
30
40
8
152
84835080
16431600
16431600
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
40 T10/16-2
25
16
1F
49.07
54.0
50.93
35
30
40
8
176
84835080
16431700
16431700
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
40 T10/17-2
25
17
1F
52.52
57.0
54.11
35
30
40
8
195
84835080
16431800
16431800
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
40 T10/18-2
25
18
1F
55.44
60.0
57.30
40
30
40
8
224
84835080
16431900
16431900
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
40 T10/19-2
25
19
1F
58.62
66.0
60.48
44
30
40
8
247
84835080
16432000
16432000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
40 T10/20-2
25
20
1F
61.80
66.0
63.66
46
30
40
8
276
84835080
16432200
16432200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
40 T10/22-2
25
22
1F
68.17
75.0
70.03
52
30
40
8
337
84835080
16432400
16432400
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
40 T10/24-2
25
24
1F
74.53
83.0
76.39
58
30
40
8
392
84835080
16432500
16432500
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
40 T10/25-2
25
25
1F
77.72
83.0
79.58
60
30
40
8
422
84835080
16432600
16432600
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
40 T10/26-2
25
26
1F
80.90
87.0
82.76
60
30
40
8
477
84835080
16432700
16432700
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
40 T10/27-2
25
27
1F
84.08
91.0
85.94
60
30
40
8
536
84835080
16432800
16432800
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
40 T10/28-2
25
28
1F
87.27
93.0
89.13
60
30
40
8
540
84835080
16433000
16433000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
40 T10/30-2
25
30
1F
93.63
97.0
95.49
60
30
40
8
640
84835080
16433200
16433200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
40 T10/32-2
25
32
1F
100.00
106.0
101.86
65
30
40
10
693
84835080
16433600
16433600
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
40 T10/36-2
25
36
1F
112.46
119.0
114.59
70
30
40
10
873
84835080
16434000
16434000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
40 T10/40-2
25
40
1F
125.46
131.0
127.32
80
30
40
10
1067
84835080
16434400
16434400
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
40 T10/44-0
25
44
2
138.20
0.0
140.06
88
30
40
10
1350
84835080
16434800
16434800
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
40 T10/48-0
25
48
2
150.93
0.0
152.79
95
30
40
16
1516
84835080
16436000
16436000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
40 T10/60-0
25
60
2
189.13
0.0
190.99
110
30
40
16
2339
84835080
16437200
16437200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
40 T10/72-0
25
72
2
227.32
0.0
229.18
140
30
40
16
3700
84835080
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ZRR-T5-BR25-AL - T型齿形皮带轮,间距5毫米,由铝制成,齿形皮带宽度25毫米
MÄDLER
26.04.2024
MAE-ZR-T5-BR25-PU - T型齿形带,型材T5,齿形带宽度25mm
MÄDLER
10.04.2024
ZRR-T10-BR16-AL - T型齿形皮带轮,间距10毫米,由铝制成,齿形皮带宽度16毫米
MÄDLER
26.04.2024
ZRR-TL-T10-BR25-ST - T型齿形皮带轮,间距10毫米,由钢制成,用于锥形张力母线,齿形皮带宽度25毫米
MÄDLER
26.04.2024
MAE-ZR-T10-BR25-PU - T型齿形带,型材T10,齿形带宽度25mm
MÄDLER
10.04.2024
Standard
NTN Corporation
17.10.2023
Modèle A9-40T10 - Poulie dentée monobloc profil T10 - Pas 10 mm pour courro...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
ZRR-T10-BR32-AL - T型齿形皮带轮,间距10毫米,由铝制成,齿形皮带宽度32毫米,材料为铝。
MÄDLER
26.04.2024
ZRR-T5-BR16-AL - T型齿形皮带轮,间距5毫米,由铝制成,齿形皮带宽度16毫米
MÄDLER
26.04.2024
MAE-MW-ZR-T-TPU - 热塑性聚氨酯(TPU)制成的、可焊接的、按米数计算的T型齿形同步带
MÄDLER
26.04.2024
KLPL-T-PR-AL - 齿形带的夹板,T型,材料为铝
MÄDLER
26.04.2024
MAE-ZW-T10-AL - 花键轴T型,T型10,材料铝
MÄDLER
26.04.2024
MAE-SP-ROLLE-TS-MON - 张力轮组TS安装有螺栓组、张力元件和安装支架
MÄDLER
26.04.2024
MAE-TL-SPB-1008-5050 - 锥形夹持轴套1008至5050
MÄDLER
26.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表