ZL 275 HF - Central domestic ventilation unit withheat recovery for up to 180 sqm
Glen Dimplex
MVHR
Powered by
CAD모델 선택
{dimplex/mvhr/zl_275_hf.prj},{NB=ZL 275 HF-366330(architecture350)},{IDNR=},{TYP=ZL 275 HF},{ARTNR=366330},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=350},{EEC=B},{EEC2=A},{AWF=260},{CV=1/N/PE ~230 V, 50 Hz},{SPL=55},{SPRL=47},{DHR=85},{DHR2=90},{NS=4 x DN 160},{U=Residental units ca. 70 to 180 m2},{E=With Bypass and fire air supply/exhaust DN160 outside air DN160},{W=890},{H=305},{D=510},{G=12},{INFO=Info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
IDNR
Identnummer
ⁿ/ₐ
TYP
Order reference
ⁿ/ₐ
ARTNR
Item No.
ⁿ/ₐ
EEC
Energy efficiency class without sensor
ⁿ/ₐ
EEC2
Energy efficiency class with sensor
ⁿ/ₐ
AWF
Air volume flow
[m^3/h]
CV
Connection voltage
ⁿ/ₐ
SPL
Sound power level
[dB(A)]
SPRL
Sound pressure level in 1 m
[dB(A)]
DHR
Degree of heat recovery
[%]
DHR2
Degree of heat recovery
[%]
NS
Nominal size DN
ⁿ/ₐ
U
Application
ⁿ/ₐ
E
Execution
ⁿ/ₐ
W
Width
[mm]
H
Height
[mm]
D
Depth
[mm]
G
Weight
[kg]
ZL 275 HF-366330
ZL 275 HF
366330
B
A
260
1/N/PE ~230 V, 50 Hz
55
47
85
90
4 x DN 160
Residental units ca. 70 t...
With Bypass and fire air ...
890
305
510
12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성