ZJ05FA - Solid ball spline - one end step external thread type · round flange nut type
HEFA
38-ball_spline
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/38-ball_spline/zj05fa_asmtab.prj},{NB=ZJ05FA-D13-L60-M6-E10-F8-P7},{SC=ZJ05FA},{LX=round flange nut type},{GBCZ=55},{CZXD=S55C},{HJTCZ1=GCr15},{HJTCZ=SUJ2},{DGC=h7},{YD=HRC58~62},{D=13},{DT=0/-0.018},{L=60},{M=6},{E=10},{F=8},{P=7},{GZLS=2},{C=0.5},{W=24},{A2=36},{A=44},{B=9},{T=11.0},{PCD=33},{Q=1.5},{DD1=4.5},{DD2=8.0},{V=4.5},{M01=1.50},{M02=12.46},{CT=2.89},{COTT=3.94},{CC=396},{CO=540},{HJZTZL=117},{HJZZL=1.03},{INFOTEXT=website},{ZX1=2.8},{PPATH=zj05fa/assemblies/zj05fa_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Series code
ⁿ/ₐ
LX
type
ⁿ/ₐ
GBCZ
National standard material of spline shaft
ⁿ/ₐ
CZXD
Equivalent material of spline shaft
ⁿ/ₐ
HJTCZ1
Spline sleeve national standard material
ⁿ/ₐ
HJTCZ
Spline sleeve is of equivalent material
ⁿ/ₐ
DGC
D Tolerance
ⁿ/ₐ
YD
hardness
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DT
D Tolerance
[mm]
GZLS
Number of ball rows
ⁿ/ₐ
W
[mm]
A2
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
T
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
Q
Q Oil hole
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
V
[mm]
M01
ⁿ/ₐ
M02
ⁿ/ₐ
CT
Dynamic basic rated torque
[kgf·m]
COTT
Static basic rated torque
[kgf·m]
CC
Dynamic load basic rated load
[kgf]
CO
Static load basic rated load
[kgf]
HJZTZL
Spline bushing weight
ⁿ/ₐ
HJZZL
Spline shaft weight
ⁿ/ₐ
ZJ05FA-D6-L60-M3-E10-F8-P...
ZJ05FA-D6-L60-M3-E10-F8-P...
ZJ05FA
round flange nut type
55
S55C
GCr15
SUJ2
h7
HRC58~62
6
0/-0.015
2
14
25
30
6
7.5
22
1.0
3.4
6.5
4.5
0.39
3.48
0.46
0.76
137
225
36.7
0.22
ZJ05FA-D8-L60-M6-E10-F8-P...
ZJ05FA-D8-L60-M6-E10-F8-P...
ZJ05FA
round flange nut type
55
S55C
GCr15
SUJ2
h7
HRC58~62
8
0/-0.015
2
16
27
32
8
7.5
24
1.5
3.4
6.5
4.5
0.39
3.80
0.6
0.99
137
225
47
0.39
ZJ05FA-D10-L60-M6-E10-F8-...
ZJ05FA-D10-L60-M6-E10-F8-...
ZJ05FA
round flange nut type
55
S55C
GCr15
SUJ2
h7
HRC58~62
10
0/-0.018
2
21
33
42
9
10.5
32
1.5
4.5
8.0
4.0
0.95
8.53
1.62
2.25
285
397
100
0.6
ZJ05FA-D13-L60-M6-E10-F8-...
ZJ05FA-D13-L60-M6-E10-F8-...
ZJ05FA
round flange nut type
55
S55C
GCr15
SUJ2
h7
HRC58~62
13
0/-0.018
2
24
36
44
9
11.0
33
1.5
4.5
8.0
4.5
1.50
12.46
2.89
3.94
396
540
117
1.03
ZJ05FA-D16-L70-M6-E10-F8-...
ZJ05FA-D16-L70-M6-E10-F8-...
ZJ05FA
round flange nut type
55
S55C
GCr15
SUJ2
h7
HRC58~62
16
0/-0.018
2
31
50
51
10
18.0
40
2.0
4.5
8.0
6.0
3.71
26.09
4.77
7.43
545
849
226
1.56
ZJ05FA-D20-L80-M6-E10-F8-...
ZJ05FA-D20-L80-M6-E10-F8-...
ZJ05FA
round flange nut type
55
S55C
GCr15
SUJ2
h7
HRC58~62
20
0/-0.021
2
35
56
58
10
18.0
45
2.0
5.5
9.5
5.4
5.53
38.00
7.9
12.09
724
1109
303
2.44
ZJ05FA-D25-L90-M8-E10-F8-...
ZJ05FA-D25-L90-M8-E10-F8-...
ZJ05FA
round flange nut type
55
S55C
GCr15
SUJ2
h7
HRC58~62
25
0/-0.021
4
42
71
65
13
26.5
52
3.0
5.5
9.5
8.0
10.35
68.59
21.99
43.01
1003
1593
458
3.8
ZJ05FA-D30-L100-M8-E10-F8...
ZJ05FA-D30-L100-M8-E10-F8...
ZJ05FA
round flange nut type
55
S55C
GCr15
SUJ2
h7
HRC58~62
30
0/-0.025
4
47
80
75
13
30.0
60
3.0
6.6
11.0
8.0
15.68
93.27
30.26
62.93
1160
1980
633
5.49
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성