카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
ZJ-T - 양구 치즈
CKD
생산 종료품
접속 조인트 스테인리스 시리즈 ZJ
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/discontinued_models/stainless_steel_tightening_fitting_zj/zj_t.prj},{NB=ZJ-T1008-8},{IDNR=},{MODEL=ZJ-T1008-8},{OD=10},{THREAD=1/4},{NDM=13.157},{P=0.000},{L1=28.5},{L2=25},{A=11},{B=8.0},{MBS=7.4},{H1=22},{H2=17},{H2L=12.500},{WEIGHT=131},{INFOTEXT=Product Info }
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2020. 7. 29. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MODEL
형번
ⁿ/ₐ
OD
적용 튜브 외경
[mm]
THREAD
접속 구경
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
MBS
최소 구멍 지름
[mm]
H1
육각 대변
[mm]
H2
육각 대변
[mm]
WEIGHT
질량
[g]
ZJ-T0425-6
ZJ-T0425-6
4
1/8
20.0
18
9
6.0
1.9
12
10
33
ZJ-T0425-8
ZJ-T0425-8
4
1/4
21.0
21
11
6.0
1.9
14
10
46
ZJ-T0604-6
ZJ-T0604-6
6
1/8
21.5
18
9
7.0
3.4
12
12
38
ZJ-T0604-8
ZJ-T0604-8
6
1/4
22.5
21
11
7.0
3.4
14
12
51
ZJ-T0604-10
ZJ-T0604-10
6
3/8
23.5
23
12
7.0
3.4
17
12
73
ZJ-T0805-6
ZJ-T0805-6
8
1/8
23.5
19
9
7.5
4.4
14
14
54
ZJ-T0806-6
ZJ-T0806-6
8
1/8
23.5
19
9
7.5
5.4
14
14
52
ZJ-T0805-8
ZJ-T0805-8
8
1/4
23.5
21
11
7.5
4.4
14
14
58
ZJ-T0806-8
ZJ-T0806-8
8
1/4
23.5
21
11
7.5
5.4
14
14
56
ZJ-T0805-10
ZJ-T0805-10
8
3/8
25.0
23
12
7.5
4.4
17
14
82
ZJ-T0806-10
ZJ-T0806-10
8
3/8
25.0
23
12
7.5
5.4
17
14
80
ZJ-T1065-8
ZJ-T1065-8
10
1/4
28.5
25
11
8.0
5.9
22
17
134
ZJ-T1075-8
ZJ-T1075-8
10
1/4
28.5
25
11
8.0
6.9
22
17
132
ZJ-T1008-8
ZJ-T1008-8
10
1/4
28.5
25
11
8.0
7.4
22
17
131
ZJ-T1065-10
ZJ-T1065-10
10
3/8
28.5
26
12
8.0
5.9
22
17
142
ZJ-T1075-10
ZJ-T1075-10
10
3/8
28.5
26
12
8.0
6.9
22
17
139
ZJ-T1008-10
ZJ-T1008-10
10
3/8
28.5
26
12
8.0
7.4
22
17
137
ZJ-T1065-15
ZJ-T1065-15
10
1/2
28.5
29
15
8.0
5.9
22
17
151
ZJ-T1075-15
ZJ-T1075-15
10
1/2
28.5
29
15
8.0
6.9
22
17
147
ZJ-T1008-15
ZJ-T1008-15
10
1/2
28.5
29
15
8.0
7.4
22
17
146
ZJ-T1208-8
ZJ-T1208-8
12
1/4
30.0
26
11
9.5
7.2
22
19
146
ZJ-T1209-8
ZJ-T1209-8
12
1/4
30.0
26
11
9.5
7.9
22
19
141
ZJ-T1210-8
ZJ-T1210-8
12
1/4
30.0
26
11
9.5
7.9
22
19
138
ZJ-T1208-10
ZJ-T1208-10
12
3/8
30.0
27
12
9.5
7.2
22
19
149
ZJ-T1209-10
ZJ-T1209-10
12
3/8
30.0
27
12
9.5
8.2
22
19
146
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성