您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
ZHJ32CB,ZHJ32CN,ZHJ32AB,ZHJ32SS - 分體式同徑T形正交型
PRiCi FA
框架部品及配件
支柱·支柱座·支柱固定夾
Powered by
CAD模型選擇
{prici/eee/e10/zhj32cb_asmtab.prj},{NB=ZHJ32CN10},{LV1=T-shaped straight crossing type with the same diameter},{MAT=SS400},{SUR=Electroless nickel plating},{ATT=Hexagon socket bolt (stainless steel)},{CODE=ZHJ32CN},{MYCODE=M_MLTTS},{VAR02=10},{FIX95=PDF},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{CODE1=KCMS},{LV2=1},{PPATH=zhj32cb_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
類型
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
SUR
表面處理
ⁿ/ₐ
ATT
附件
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
A
[mm]
FIX04
B
[mm]
FIX06
C
[mm]
FIX08
E
[mm]
FIX10
F
[mm]
FIX12
G
[mm]
FIX14
Ha
[mm]
FIX16
K
[mm]
FIX18
M
ⁿ/ₐ
FIX20
N
[mm]
FIX22
S1
[mm]
FIX24
S2
[mm]
FIX26
S3
[mm]
FIX28
T
[mm]
FIX30
W
[mm]
ZHJ32CB10
ZHJ32CB10
同徑T形直交型
SS400
發黑處理
內六角螺栓
ZHJ32CB
35
25
17
14
13
8
9
16.0
5
5.5
15
16.5
0
8
1.0
ZHJ32CN10
ZHJ32CN10
同徑T形直交型
SS400
鍍鎳處理
內六角螺栓(不銹鋼)
ZHJ32CN
35
25
17
14
13
8
9
16.0
5
5.5
15
16.5
0
8
1.0
ZHJ32AB10
ZHJ32AB10
同徑T形直交型
A6063
黑色陽極處理
內六角螺栓
ZHJ32AB
35
25
17
14
13
8
9
16.0
5
5.5
15
16.5
0
8
1.0
ZHJ32SS10
ZHJ32SS10
同徑T形直交型
SUS304
-
內六角螺栓(不銹鋼)
ZHJ32SS
35
25
17
14
13
8
9
16.0
5
5.5
15
16.5
0
8
1.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SL-SKP, SH-SKP, SHD-SKP,SL-AKP,SH-AKP,SL-HKP,SH-HKP - (Precision Cleaning) ...
Misumi
01.05.2024
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表